El transceptor SFP28 compatible con Cisco SFP-25G-LR-S proporciona un rendimiento de 25GBase-LR de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de un conector dúplex LC. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 25G es ideal para 25G Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos. Cada módulo transceptor SFP28 se prueba individualmente en el conmutador específico, cumple totalmente con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, SFP-25G-LR-S 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor óptico compatible con Cisco SFP-25G-LR-S 25GBASE-LR SFP28 DOM para centros de datos y telecomunicaciones (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Módulo transceptor óptico compatible con Cisco SFP-25G-LR-S 25GBASE-LR SFP28 DOM para centros de datos y telecomunicaciones (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
El transceptor SFP28 compatible con Cisco SFP-25G-LR-S proporciona un rendimiento de 25GBase-LR de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de un conector dúplex LC. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 25G es ideal para 25G Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos. Cada módulo transceptor SFP28 se prueba individualmente en el conmutador específico, cumple totalmente con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
59,00 € (IVA excluido)
71,39 € (IVA incluido)