El transceptor QSFP28 compatible con H3C proporciona un rendimiento 100GBase-BX de hasta 30km a través de fibra monomodo (SMF) usando una longitud de onda de 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx a través de un conector LC. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en aplicaciones Ethernet 100G.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, 100GBASE-BX30 QSFP28 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM LC símplex SMF
Módulo transceptor óptico 100GBASE-BX30 QSFP28 compatible con H3C para Ethernet (SMF, 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx, 30km, LC símplex, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Presentado con 4.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.
Longitud de onda central | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
Conector | LC símplex | LC símplex | LC símplex |
Distancia máxima del cable | 30km | 10km | 20km |
Modulación | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ |
Consumo de energía | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W |
Tipo de transmisor | EML | DFB | DFB |
Protocolos | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Módulo transceptor óptico 100GBASE-BX30 QSFP28 compatible con H3C para Ethernet (SMF, 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx, 30km, LC símplex, DOM)
El transceptor QSFP28 compatible con H3C proporciona un rendimiento 100GBase-BX de hasta 30km a través de fibra monomodo (SMF) usando una longitud de onda de 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx a través de un conector LC. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en aplicaciones Ethernet 100G.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Presentado con 4.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.
Longitud de onda central | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
Conector | LC símplex | LC símplex | LC símplex |
Distancia máxima del cable | 30km | 10km | 20km |
Modulación | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ |
Consumo de energía | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W |
Tipo de transmisor | EML | DFB | DFB |
Protocolos | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.898,00 € (IVA excluido)
2.296,58 € (IVA incluido)