FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX30.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX30.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX30.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX30.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX30.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX30.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX30.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX30.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX30.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX30.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW, 100GBASE-BX30 QSFP28 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM LC símplex SMF

#178909
#178909

Marvell 7nm DSP EML BOX ≤4.5W LC símplex SMF

1.898,00 € (IVA excluido)
FS P/N: Q28-100G-BX30
2.296,58 € (IVA incluido)
FS P/N: Q28-100G-BX30
9 vendidos
1 comentario
3 preguntas
Prepedido. envío antes de 23 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor óptico 100GBASE-BX30 QSFP28 compatible con HW para Ethernet (SMF, 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx, 30km, LC símplex, DOM)

El transceptor QSFP28 compatible con HW proporciona un rendimiento 100GBase-BX de hasta 30km a través de fibra monomodo (SMF) usando una longitud de onda de 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx a través de un conector LC. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en aplicaciones Ethernet 100G.

Especificaciones
Número de parte
Q28-100G-BX30
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
106.25Gbps
Longitud de onda
1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx
Distancia máxima del cable
30km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
0-5.6dBm
Reflectancia del recepto
< -26dB
Presupuesto de energía mínimo
14.7dB
Sobrecarga del receptor
5.6dBm
Consumo de energía
<4.5W
Relación de extinción
>5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento..

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos

Características

Conectividad 100G para centros de datos y telecomunicaciones

Presentado con 4.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.

Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de temperatura
-5°C~85°C
Longitud de onda central
1304.58nm/1309.14nm
1271nm/1331nm
1280nm/1310nm
Conector
LC símplex
LC símplex
LC símplex
Distancia máxima del cable
30km
10km
20km
Modulación
2x53.125G PAM4
4x26.56G NRZ
4x25G NRZZ
Consumo de energía
≤4.5W
≤4W
≤5W
Tipo de transmisor
EML
DFB
DFB
Protocolos
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
Aplicación
Centro de datos 100GBASE Ethernet
Centro de datos 100GBASE Ethernet
Centro de datos 100GBASE Ethernet
Especificaciones

Módulo transceptor óptico 100GBASE-BX30 QSFP28 compatible con HW para Ethernet (SMF, 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx, 30km, LC símplex, DOM)

El transceptor QSFP28 compatible con HW proporciona un rendimiento 100GBase-BX de hasta 30km a través de fibra monomodo (SMF) usando una longitud de onda de 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx a través de un conector LC. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en aplicaciones Ethernet 100G.

Especificaciones
Número de parte
Q28-100G-BX30
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
106.25Gbps
Longitud de onda
1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx
Distancia máxima del cable
30km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
0-5.6dBm
Reflectancia del recepto
< -26dB
Presupuesto de energía mínimo
14.7dB
Sobrecarga del receptor
5.6dBm
Consumo de energía
<4.5W
Relación de extinción
>5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento..

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Características
Conectividad 100G para centros de datos y telecomunicaciones

Presentado con 4.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.

Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de temperatura
-5°C~85°C
Longitud de onda central
1304.58nm/1309.14nm
1271nm/1331nm
1280nm/1310nm
Conector
LC símplex
LC símplex
LC símplex
Distancia máxima del cable
30km
10km
20km
Modulación
2x53.125G PAM4
4x26.56G NRZ
4x25G NRZZ
Consumo de energía
≤4.5W
≤4W
≤5W
Tipo de transmisor
EML
DFB
DFB
Protocolos
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
Aplicación
Centro de datos 100GBASE Ethernet
Centro de datos 100GBASE Ethernet
Centro de datos 100GBASE Ethernet

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1.898,00 € (IVA excluido)

2.296,58 € (IVA incluido)

Prepedido