El módulo convertidor adaptador QSFP28 a SFP28 compatible con Extreme Networks proporciona conectividad Ethernet 25G para puertos QSFP28 100G. Este módulo cumple con QSFP28 MSA SFF-8665 y SFP28 MSA SFF-8432. La MCU integrada permite la lectura I2C de registros SFP28 mediante la lectura de registros QSA. El canal de datos de alta velocidad del receptáculo SFP28 está conectado al carril 1 del conector QSFP28. Los otros tres canales del conector QSFP28 no están conectados.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP28-SFP28-CVR a QSFP28-SFP28-CVR, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo convertidor de adaptador compatible con Extreme Networks, 100G QSFP28 a 25G SFP28 con DDMI
Módulo convertidor adaptador QSFP28 a 25G SFP28 compatible con Extreme Networks
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo convertidor adaptador QSFP28 a 25G SFP28 compatible con Extreme Networks
El módulo convertidor adaptador QSFP28 a SFP28 compatible con Extreme Networks proporciona conectividad Ethernet 25G para puertos QSFP28 100G. Este módulo cumple con QSFP28 MSA SFF-8665 y SFP28 MSA SFF-8432. La MCU integrada permite la lectura I2C de registros SFP28 mediante la lectura de registros QSA. El canal de datos de alta velocidad del receptáculo SFP28 está conectado al carril 1 del conector QSFP28. Los otros tres canales del conector QSFP28 no están conectados.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP28-SFP28-CVR a QSFP28-SFP28-CVR, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
79,00 € (IVA excluido)
95,59 € (IVA incluido)