Haz clic para ampliar la imagen
Módulo convertidor de adaptador compatible con Mellanox MAM1Q00A-QSA, 40G QSFP+ a 10G SFP+ con DDMI
Hot #178060
Hot #178060
83,49 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-SFP10G-CVR
1.5K vendidos
0 comentario
4 preguntas
Transceiver Models:
38 en almacén global. Recibe tu pedido el 02 de jul., 2024
30 en tránsito. entrega antes de 18 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo convertidor de adaptador de QSFP+ a 10G SFP+ compatible con Mellanox MAM1Q00A-QSA Este módulo cumple con QSFP+ MSA SFF-8436 y SFP+ MSA SFF-8431. La MCU integrada permite la lectura I2C de registros SFP+ mediante la lectura de registros QSA. El receptáculo SFP+ está conectado al carril 1 del conector QSFP+. Los otros tres canales del conector QSFP+ no están conectados.
Especificaciones
Mellanox Compatible
MAM1Q00A-QSA
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Conector
SFP+
Consumo de energía
≤1.5W sin módulo
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura extendido
-20 a 85°C (-4 a 185°F)
Protocolos
QSFP+ MSA SFF-8436, SFP+ MSA SFF-8431
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conversión rentable de puerto QSFP+ a SFP
El producto ofrece la posibilidad de utilizar el módulo SFP+ 10GBASE con un puerto cliente QSFP+, lo que reduce los costes de múltiples factores de forma 40G en entornos de plataformas multiproveedor.
Conexión flexible
Módulo o cable QSFP+ a SFP
Plug and Play
No necesita configuración
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Pregunta no respondida (1)Connectivity Solutions (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Productos vistos recientemente