El transceptor SFP+ compatible genérico admite longitudes de enlace de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector lc dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8472 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para aplicaciones de comunicaciones de fibra de hasta 16G.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, C20 16G fibra de canal DWDM SFP+ 1561.42nm 40km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor SFP+ DWDM de canal de fibra 16G compatible genérico (SMF, 1561,42 nm, 40km, LC, DOM)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Soluciones de conexión
Módulo transceptor SFP+ DWDM de canal de fibra 16G compatible genérico (SMF, 1561,42 nm, 40km, LC, DOM)
El transceptor SFP+ compatible genérico admite longitudes de enlace de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector lc dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8472 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para aplicaciones de comunicaciones de fibra de hasta 16G.
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
494,89 € (IVA incluido)