FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-XDR4-400G.

Módulo transceptor/Transceiver óptico para switches FS, 400GBASE-XDR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF

#167346
#167346

Inphi 7nm DSP EML ≤ 10W MTP-12 SMF 4x 100G-FR

966,79 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-XDR4-400G
10 vendidos
6 comentarios
4 preguntas
1 en almacén DE. Recibe tu pedido el 5 de agto., 2024
11 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor óptico 400GBASE-XDR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 2km DOM (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)

El módulo 400GBASE-XDR4 soporta longitudes de enlace de hasta 2km en paralelo SMF con conector MTP/MPO-12. Cumple el protocolo IEEE 802.3bs y los estándares 400GAUI-8. La señal de 400 Gigabit Ethernet se transporta por cuatro carriles paralelos Tipo de fibrante una longitud de onda por carril. Puede utilizarse como conector 4x100G a QSFP-FR-100G.

Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFPDD-XDR4-400G a QDD-XDR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Specifications
Número de pieza
QDD-XDR4-400G
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
MTP/MPO-12 (APC)
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
1310nm EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-2.4~4.0dBm
Potencia RX
6.4~3.5dBm
Presupuesto de energía
4dB
Modulación
8x 50G PAM4
Consumo de energía
≤10W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX y RX
FEC integrado
No
Tamaño del núcleo
G.652/9um
Tecnología de embalaje
COB
Protocolos
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento..

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Rendimiento y calidad líderes para 400G
Chip Inphi DSP incorporado, el transceptor QSFP-DD ofrece alta velocidad y baja potencia en enlaces de 400G.
Chip Inphi DSP
Transmisión estable
≤10W
Bajo consumo de energía
400Gbps
Alto ancho de banda
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Pruebas de TDECQ
1.68dB
Prueba de tasa de error de bits
BER 2.4E-4
Pruebas de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central
1310nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas)
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas)
Duplex LC
Distancia del cable (máx.)
2km@SMF
100m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
500m@SMF
2km@SMF
Modulación
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Consumo de energía
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Tipo de transmisor
EML
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
Tecnología de embalaje
COB
COB
COB
COB
COB
COB
Protocolos
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Aplicación
Centro de datos
Centro de datos
400G a 8x50G Breakout
Centro de datos
400G a 8x50G Breakout
Centro de datos
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centro de datos
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centro de datos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Application (1)Chipset (1)Compatibility (1)Power Consumption (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
6
0
0
0
0

L***o

Spain

08 de sept. de 2020
5.0
It was my first time shopping at FS.COM but the experience was good. Several online shops claimed that they had 400G modules but I needed to wait for a long time. Luckily I found FS had Arista compatible XDR4 in stock. I didn’t wait for long before I got them. Quality and compatibility were both OK. Thanks, FS.
Compra verificada
Útil 12
Comentario 0

N***s

Dominica

20 de jun. de 2020
5.0
These are brilliant. I chose FS due to the higher rating of the manufacturer. I am using them for a 400G-400G direct connection between two buildings. So far, they have performed as hoped. Also, the seller is very keen to provide quality customer service, so I am sure I will buy from FS again should the need arise.
Compra verificada
Útil 17
Comentario 0

R***r

United States

07 de jun. de 2020
5.0
These 400G modules are good choices. Such high-speed optical components using PAM4 modulation can be really perfect. I have to say, the whole data transfer is running beyond our expectations. There is nothing wrong with them.
Compra verificada
Útil 18
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente