FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre QSFP-40G-PC005.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-PC005.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-PC005.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-PC005.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-PC005.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-PC005.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-PC005.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-PC005.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-PC005.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-PC005.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-PC005.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-PC005.

Cable de cobre de conexión directa (DAC) pasivo compatible con HPE Aruba, 0.5m (2ft) 40G QSFP+

#166684
#166684

≤0.5W 35mm 30AWG Twinax

31,46 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-40G-PC005
135 vendidos
867 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 12 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de cobre de conexión directa (DAC) pasivo compatible con HPE Aruba, 40G QSFP+ (0.5m, pasivo, QSFP+ a QSFP+, 30AWG)

El cable Twinax de cobre pasivo de conexión directa 40G QSFP+ compatible con HPE Aruba está diseñado para su uso en Ethernet 40GBASE. Proporciona una solución de conexión directa de cobre de QSFP+ a QSFP+. Este cable cumple con el estándar Ethernet IEEE 802.3ba y cumple con QSFP MSA.
Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa fácil de instalar, de alta velocidad y rentable es adecuado para conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en centros de datos.

Nota: FS Box actualmente no admite el cambio de compatibilidad H3C y HPE para cables DAC.

Especificaciones
Compatibilidad
HP (Aruba)
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP+ a QSFP+
Velocidad máxima de datos
40Gbps
Radio de curvatura mínimo
35mm
Calibre de AWG
30AWG
Longitud de cable
0.5m (1.64ft)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
10G/40Gigabit Ethernet, canal de fibra

Programa de prueba de calidad

Consulta nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para el ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 40 Gigabits entre puertos QSFP+ 40G dentro de los racks y entre racks adyacentes.
≤0.5W
Bajo consumo de energía
Cable de cobre
Ahorro de OPEX
35mm
Radio de curvatura mínimo para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador al que va dirigida, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Permite una conectividad continua para tu red

FS ofrece la posibilidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco con Arista, Dell con Juniper, y cualquier otra mezcla de configuraciones.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
4.8
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
719
122
26
0
0

B***g

Netherlands

20 de my. de 2024
5.0
Quick delivery, good quality
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

K***r

Hungary

29 de abr. de 2024
5.0
Perfect quality cable, fast delivery. I can only recommend
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

S***e

Poland

17 de abr. de 2024
5.0
Top cables, amazing value, worked perfectly with Meraki MS250 switches
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente