FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre PDU-C148I-HME.
Esta imagen trata sobre PDU-C148I-HME.
Esta imagen trata sobre PDU-C148I-HME.
Esta imagen trata sobre PDU-C148I-HME.
Esta imagen trata sobre PDU-C148I-HME.
Esta imagen trata sobre PDU-C148I-HME.
Esta imagen trata sobre PDU-C148I-HME.
Esta imagen trata sobre PDU-C148I-HME.
Esta imagen trata sobre PDU-C148I-HME.
Esta imagen trata sobre PDU-C148I-HME.
Esta imagen trata sobre PDU-C148I-HME.
Esta imagen trata sobre PDU-C148I-HME.
Esta imagen trata sobre PDU-C148I-HME.
Esta imagen trata sobre PDU-C148I-HME.

PDU monofásica monitoreada de 10A/120V, 8 tomacorrientes IEC320 C13, enchufe IEC320 C14, cable de 6.6ft, montaje en rack 1U

#157088
#157088

10A/120V 6.6ft (2m) 2.3kW 1U

878,00 € (IVA excluido)
FS P/N: PDU-C148I-HME
1.062,38 € (IVA incluido)
FS P/N: PDU-C148I-HME
21 vendidos
1 comentario
1 pregunta
Prepedido. envío antes de 18 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

PDU monofásica monitoreada de 10A/120V, 8 tomacorrientes IEC320 C13, enchufe IEC320 C14, cable de 6.6ft, montaje en rack 1U

La PDU monitorizada proporciona capacidad de monitorización local/remota en tiempo real y evita posibles sobrecargas con una pantalla LCD de intercambio en caliente, al tiempo que ofrece una distribución de energía fiable, de montaje en rack y con varias salidas desde cualquier UPS protegido, generador o fuente de alimentación de entrada de red. Se adapta perfectamente a entornos de TI de alta densidad y es ideal para centros de datos, salas de servidores y armarios de cableado de red. La monitorización remota y local permite el seguimiento in situ y externo de los signos vitales de la PDU y proporciona control de salida para clientes individuales y de red. Pantalla digital que proporciona visualización de la intensidad de corriente, tensión, potencia, dirección IP y otra información de la PDU.

Especificaciones
Tipo de PDU
 Monitoreada
Fase
Monofásica
Tipo de zócalo
8 IEC320 C13
Tipo de enchufe
IEC320 C14
Calificación de la corriente
10A
Voltaje nominal
120V
Capacidad de carga
2.3kW
Compatibilidad de frecuencia
50/60Hz
Longitud del cable
6.6ft (2m)
Material de construcción
Chapa metálica
Número de espacios de rack
1U
Dimensiones (HxWxD)
19.0''x 8.50''x 1.75'' (482.4x 216x 44.4mm)
Método de montaje
Horizontal
Disyuntor
1, hidráulico
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Fácil de desplegar, fácil de usar

Garantiza la distribución eficiente de la energía en centros de datos y armarios de red exigentes

Amperímetro intercambiable en caliente

Sustitución y actualización de amperímetros sin afectar a la alimentación de los equipos informáticos

Interruptor automático

Identifica inmediatamente las fuentes de alimentación defectuosas y reacciona ante los interruptores activados.

Cable de alimentación con chip de cobre puro

La gran longitud alcanza fuentes de alimentación distantes, más flexible.

Amplía la seguridad de tus activos

PDU maximiza la eficiencia del centro de datos ofreciendo inteligencia, alertas avanzadas y visibilidad de la cadena de alimentación.

Especificaciones

PDU monofásica monitoreada de 10A/120V, 8 tomacorrientes IEC320 C13, enchufe IEC320 C14, cable de 6.6ft, montaje en rack 1U

La PDU monitorizada proporciona capacidad de monitorización local/remota en tiempo real y evita posibles sobrecargas con una pantalla LCD de intercambio en caliente, al tiempo que ofrece una distribución de energía fiable, de montaje en rack y con varias salidas desde cualquier UPS protegido, generador o fuente de alimentación de entrada de red. Se adapta perfectamente a entornos de TI de alta densidad y es ideal para centros de datos, salas de servidores y armarios de cableado de red. La monitorización remota y local permite el seguimiento in situ y externo de los signos vitales de la PDU y proporciona control de salida para clientes individuales y de red. Pantalla digital que proporciona visualización de la intensidad de corriente, tensión, potencia, dirección IP y otra información de la PDU.

Especificaciones
Tipo de PDU
 Monitoreada
Fase
Monofásica
Tipo de zócalo
8 IEC320 C13
Tipo de enchufe
IEC320 C14
Calificación de la corriente
10A
Voltaje nominal
120V
Capacidad de carga
2.3kW
Compatibilidad de frecuencia
50/60Hz
Longitud del cable
6.6ft (2m)
Material de construcción
Chapa metálica
Número de espacios de rack
1U
Dimensiones (HxWxD)
19.0''x 8.50''x 1.75'' (482.4x 216x 44.4mm)
Método de montaje
Horizontal
Disyuntor
1, hidráulico
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Fácil de desplegar, fácil de usar

Garantiza la distribución eficiente de la energía en centros de datos y armarios de red exigentes

Amperímetro intercambiable en caliente

Sustitución y actualización de amperímetros sin afectar a la alimentación de los equipos informáticos

Interruptor automático

Identifica inmediatamente las fuentes de alimentación defectuosas y reacciona ante los interruptores activados.

Cable de alimentación con chip de cobre puro

La gran longitud alcanza fuentes de alimentación distantes, más flexible.

Amplía la seguridad de tus activos

PDU maximiza la eficiencia del centro de datos ofreciendo inteligencia, alertas avanzadas y visibilidad de la cadena de alimentación.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

878,00 € (IVA excluido)

1.062,38 € (IVA incluido)

Prepedido