El transceptor SFP28 compatible con genérico proporciona un rendimiento de 10/25GBASE-LR de hasta 10km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector LC dúplex. Proporciona una opción de conectividad para Ethernet 25G, Ethernet 10G para telecomunicaciones y centros de datos, adecuada para despliegues tanto en exteriores como en interiores. Es totalmente compatible con la norma SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 y las partes aplicables de la norma SFF-8431.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10/25GBASE-LR SFP28 para centro de datos (SMF, 1310nm, 10km, industrial, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10/25GBASE-LR SFP28 para centro de datos (SMF, 1310nm, 10km, industrial, DOM)
El transceptor SFP28 compatible con genérico proporciona un rendimiento de 10/25GBASE-LR de hasta 10km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector LC dúplex. Proporciona una opción de conectividad para Ethernet 25G, Ethernet 10G para telecomunicaciones y centros de datos, adecuada para despliegues tanto en exteriores como en interiores. Es totalmente compatible con la norma SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 y las partes aplicables de la norma SFF-8431.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
79,00 € (IVA excluido)
95,59 € (IVA incluido)