El conjunto de cable breakout QSFP-DD de 400G a 2x200G QSFP56 DAC está diseñado para satisfacer los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
Los conjuntos de cables QSFP-DD a 2xQSFP56 son soluciones de interconexión de alto rendimiento, gran ancho de banda y rentables que admiten aplicaciones estándar de 400G con diferentes velocidades de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout de cobre de conexión directa pasivo compatible genérico, 1.5m (5ft) 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico, 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 (1.5m, pasivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 30AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico, 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 (1.5m, pasivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 30AWG)
El conjunto de cable breakout QSFP-DD de 400G a 2x200G QSFP56 DAC está diseñado para satisfacer los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
Los conjuntos de cables QSFP-DD a 2xQSFP56 son soluciones de interconexión de alto rendimiento, gran ancho de banda y rentables que admiten aplicaciones estándar de 400G con diferentes velocidades de datos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
139,00 € (IVA excluido)
168,19 € (IVA incluido)