El conjunto de cables compatibles con Mellanox está diseñado para satisfacer los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
Los conjuntos de cables QSFP-DD a 2xQSFP56 son soluciones de interconexión de alto rendimiento, gran ancho de banda y rentables que admiten aplicaciones estándar de 400G con diferentes velocidades de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout de cobre de conexión directa pasivo compatible con Mellanox MCP7H60-W01AR30, 1.5m (5ft) 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) 1.5m (5ft) compatible con Mellanox CAB-D-2Q-400G-1.5M, 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 (1.5m, pasivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 30AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) 1.5m (5ft) compatible con Mellanox CAB-D-2Q-400G-1.5M, 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 (1.5m, pasivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 30AWG)
El conjunto de cables compatibles con Mellanox está diseñado para satisfacer los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
Los conjuntos de cables QSFP-DD a 2xQSFP56 son soluciones de interconexión de alto rendimiento, gran ancho de banda y rentables que admiten aplicaciones estándar de 400G con diferentes velocidades de datos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
139,00 € (IVA excluido)
168,19 € (IVA incluido)