FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre C6AUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6AUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6AUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6AUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6AUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6AUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6AUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6AUTPSGPVC.

Cable de red Ethernet Cat6a snagless sin blindaje (UTP) PVC CMP, azul, 50ft (15.2m)

#151699
#151699

Cobre desnudo puro PoE++ 750MHz

44,00 € (IVA excluido)
FS P/N: C6AUTPSGPVC
53,24 € (IVA incluido)
FS P/N: C6AUTPSGPVC
518 vendidos
0 comentario
10 preguntas
Prepedido. envío antes de 16 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios

Cable de red Ethernet Cat6a snagless sin blindaje (UTP), 23AWG, 10GBase-T

El cable de red Cat6a es la solución rentable para aplicaciones de centros de datos en interiores, ya que soporta hasta 10GBase-T y 750MHz en 100 metros de cable. Y es totalmente compatible con todas las categorías anteriores.

El conductor de los cables de FS cat6a aplica cobre desnudo puro con alta conductividad eléctrica y baja atenuación de la transmisión de señal. El material de la chaqueta es el nuevo material ecológico PVC CMP, que es duradero, ignífugo y resistente a la flexión.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6a snagless
Tipo de blindaje
Sin blindaje (U/UTP)
Chaqueta del cable
PVC CMP
Longitud
50ft (15.2m) (incluidos enchufes)
Material del conductor
Cobre desnudo puro
Tipo de conductor
Sólido
Velocidad de datos soportada
10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
750MHz
Calibre (AWG)
23
Diámetro exterior del cable (mm)
6.2 ± 0.3
Extremo de terminación
Enchufe RJ45
Pares trenzados
4 pares
Esquema de cableado
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Cat6a a servidores
Ver productos
Cableado híbrido
Ver productos
Cableado horizontal de centros de datos
Ver productos
Conexiones de cableado PoE para TI de PYMES
Ver productos
Conexiones de cableado de gestión remota
Ver productos

Características

Transmisión estable a 550MHz
Este cable alcanza una velocidad de 550MHz y es compatible con Ethernet 10GBase-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.
Conectores dorados
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencia antielectromagnética
Prueba de cables de Fluke Networks

Los cables de red pasan la prueba de cables de red de Fluke y entregan el informe de prueba especificado, en el que se incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N así como RL.

Especificaciones

Cable de red Ethernet Cat6a snagless sin blindaje (UTP), 23AWG, 10GBase-T

El cable de red Cat6a es la solución rentable para aplicaciones de centros de datos en interiores, ya que soporta hasta 10GBase-T y 750MHz en 100 metros de cable. Y es totalmente compatible con todas las categorías anteriores.

El conductor de los cables de FS cat6a aplica cobre desnudo puro con alta conductividad eléctrica y baja atenuación de la transmisión de señal. El material de la chaqueta es el nuevo material ecológico PVC CMP, que es duradero, ignífugo y resistente a la flexión.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6a snagless
Tipo de blindaje
Sin blindaje (U/UTP)
Chaqueta del cable
PVC CMP
Longitud
50ft (15.2m) (incluidos enchufes)
Material del conductor
Cobre desnudo puro
Tipo de conductor
Sólido
Velocidad de datos soportada
10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
750MHz
Calibre (AWG)
23
Diámetro exterior del cable (mm)
6.2 ± 0.3
Extremo de terminación
Enchufe RJ45
Pares trenzados
4 pares
Esquema de cableado
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Cat6a a servidores
Ver productos
Cableado híbrido
Ver productos
Cableado horizontal de centros de datos
Ver productos
Conexiones de cableado PoE para TI de PYMES
Ver productos
Conexiones de cableado de gestión remota
Ver productos
Características
Transmisión estable a 550MHz
Este cable alcanza una velocidad de 550MHz y es compatible con Ethernet 10GBase-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.
Conectores dorados
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencia antielectromagnética
Prueba de cables de Fluke Networks

Los cables de red pasan la prueba de cables de red de Fluke y entregan el informe de prueba especificado, en el que se incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N así como RL.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

44,00 € (IVA excluido)

53,24 € (IVA incluido)

Prepedido