FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre VDG-S1001.
Esta imagen trata sobre VDG-S1001.
Esta imagen trata sobre VDG-S1001.
Esta imagen trata sobre VDG-S1001.
Esta imagen trata sobre VDG-S1001.
Esta imagen trata sobre VDG-S1001.
Esta imagen trata sobre VDG-S1001.
Esta imagen trata sobre VDG-S1001.
Esta imagen trata sobre VDG-S1001.
Esta imagen trata sobre VDG-S1001.
Esta imagen trata sobre VDG-S1001.
Esta imagen trata sobre VDG-S1001.

Puerta de enlace/gateway VoIP E1/T1/PRI VDG-S1001 con 1 puerto, soporta 30 llamadas concurrentes

#145344
#145344

1 puerto 30 llamadas simultáneas Web GUI Escritorio Pequeñas empresas

579,00 € (IVA excluido)
FS P/N: VDG-S1001
700,59 € (IVA incluido)
FS P/N: VDG-S1001
7 vendidos
1 comentario
4 preguntas
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 03 de sept., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Puerta de enlace/gateway VoIP E1/T1/PRI VDG-S1001 con 1 puerto, soporta 30 llamadas concurrentes

VDG-S1001 T1/E1 puerta de enlace soporta 1 interfaz T1/E1/PRI y 30 llamadas concurrentes. Es un producto de puerta de enlace de medios convergente. Este tipo de puerta de enlace conecta el sistema telefónico tradicional a las redes IP e integra VoIP PBX con ISDN sin problemas. Con una interfaz fácil de usar, los usuarios pueden configurar fácilmente su puerta de enlace personalizada.

VDG-S1001 T1/E1 puerta de enlace VoIP es una solución de puerta de enlace VoIP digital ideal para ISPs y centros de llamadas.

Especificaciones
Puertos E1/T1
1
Llamadas concurrentes
30
Protocolo
SIP (RFC3261)
USB
USB 2.0x 2
Protocolo de transferencia
IAX, TCP, UDP, RTP, SSH, HTTP, HTTPS
Gestión
Web GUI
LAN
1x 10/100/1000M Ethernet puerto
WAN
1x 10/100/1000M Ethernet puerto
Fuente de alimentación
100-240V/AC
Dimensiones (H × W × D)
44 x 310 x 162.5mm
Rango de temperatura de funcionamiento
0°C a 70°C
Rango de temperatura de almacenamiento
-40°C a 85°C
Humedad
5-95% (sin condensación)
DDNS
Soportado
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos

Características

Rentabilidad de llevar el sistema telefónico heredado a VoIP

FS Gateway puede conectar su equipo heredado en la red E1/T1/PRI a su sistema VoIP, permitiéndole disfrutar de los beneficios de VoIP sin eliminar por completo el sistema tradicional.

Admite varios protocolos y códecs de voz

Adopta los protocolos TDM/SIP/UDP/PRI/SS7/R2 de manera flexible y garantiza la calidad de voz HD al admitir los códecs G.711A/G.711U/G.729G/GSM.

Especificaciones

Puerta de enlace/gateway VoIP E1/T1/PRI VDG-S1001 con 1 puerto, soporta 30 llamadas concurrentes

VDG-S1001 T1/E1 puerta de enlace soporta 1 interfaz T1/E1/PRI y 30 llamadas concurrentes. Es un producto de puerta de enlace de medios convergente. Este tipo de puerta de enlace conecta el sistema telefónico tradicional a las redes IP e integra VoIP PBX con ISDN sin problemas. Con una interfaz fácil de usar, los usuarios pueden configurar fácilmente su puerta de enlace personalizada.

VDG-S1001 T1/E1 puerta de enlace VoIP es una solución de puerta de enlace VoIP digital ideal para ISPs y centros de llamadas.

Especificaciones
Puertos E1/T1
1
Llamadas concurrentes
30
Protocolo
SIP (RFC3261)
USB
USB 2.0x 2
Protocolo de transferencia
IAX, TCP, UDP, RTP, SSH, HTTP, HTTPS
Gestión
Web GUI
LAN
1x 10/100/1000M Ethernet puerto
WAN
1x 10/100/1000M Ethernet puerto
Fuente de alimentación
100-240V/AC
Dimensiones (H × W × D)
44 x 310 x 162.5mm
Rango de temperatura de funcionamiento
0°C a 70°C
Rango de temperatura de almacenamiento
-40°C a 85°C
Humedad
5-95% (sin condensación)
DDNS
Soportado
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Características
Rentabilidad de llevar el sistema telefónico heredado a VoIP

FS Gateway puede conectar su equipo heredado en la red E1/T1/PRI a su sistema VoIP, permitiéndole disfrutar de los beneficios de VoIP sin eliminar por completo el sistema tradicional.

Admite varios protocolos y códecs de voz

Adopta los protocolos TDM/SIP/UDP/PRI/SS7/R2 de manera flexible y garantiza la calidad de voz HD al admitir los códecs G.711A/G.711U/G.729G/GSM.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

579,00 € (IVA excluido)

700,59 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes