FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre 1.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell, Q28DD-200G-2SR4 200GBASE-2SR4 QSFP-DD 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF

Hot #142131
Hot #142131

Macom Sony VCSEL≤4.5W 2× 100G-SR4 MTP-24 MMF

529,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QDD-SR4-2x100G
640,09 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-SR4-2x100G
201 vendidos
12 comentarios
6 preguntas
9 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
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
Módulo transceptor óptico QSFP-DD 200GBASE-2SR4 compatible Dell Q28DD-200G-2SR4 (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-24, DOM)

El transceptor QSFP-DD compatible con Dell Q28DD-200G-2SR4 soporta longitudes de enlace de hasta 100 m sobre fibra multimodo (MMF) a través de conectores MTP/MPO-24.
Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3bm y QSFP-DD MSA. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) incorporada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para 2×100GBASE-SR4 Ethernet, centros de datos y switch y conexiones de router.

Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFPDD-2SR4-200G a QDD-SR4-2x100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Compatible con Dell
Q28DD-200G-2SR4
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
206.24Gbps(8x 25.78Gbps)
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
100m
Conector
MTP/MPO-24
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia de TX
-8.4~2.4dBm
Sensibilidad de receptor
<-10.3dBm
Presupuesto de energía
1.9dB
Sobrecarga del receptor
3.4dBm
Consumo de energía
≤4.5W
Relación de extinción
>2dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
CDR, TX y RX incorporado
Función FEC
Soportado
Protocolos
IEEE 802.3bm, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Ver más
Spine-Leaf
Ver productos
200G a 200G
Ver productos
200G a 2×100G
Ver productos

Características

Longitud de onda central
850nm
850nm
1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm
1310nm
Conector
MTP/MPO-24
MTP/MPO-12 UPC
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
100m
70m@OM3/100m@OM4
2km
10km
Tipo de cable
MMF
MMF
SMF
SMF
Modulación
8x25G NRZ
4x50G PAM4
4x50G PAM4
4x50G PAM4
Tipo de transmisor
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
Chip
Macom
Inphi
Oclaro
Inphi
Rango de temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
Aplicación
2×100GBASE-SR4 Ethernet, conexiones de centros de datos, conmutadores y enrutadores
200G Ethernet, Interconexión de centro de datos, computación de alto rendimiento
200G Ethernet, centro de datos, redes en la nube
200G Ethernet, centro de datos, 5G backhaul
Especificaciones

Módulo transceptor óptico QSFP-DD 200GBASE-2SR4 compatible Dell Q28DD-200G-2SR4 (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-24, DOM)

El transceptor QSFP-DD compatible con Dell Q28DD-200G-2SR4 soporta longitudes de enlace de hasta 100 m sobre fibra multimodo (MMF) a través de conectores MTP/MPO-24.
Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3bm y QSFP-DD MSA. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) incorporada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para 2×100GBASE-SR4 Ethernet, centros de datos y switch y conexiones de router.

Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFPDD-2SR4-200G a QDD-SR4-2x100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Compatible con Dell
Q28DD-200G-2SR4
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
206.24Gbps(8x 25.78Gbps)
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
100m
Conector
MTP/MPO-24
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia de TX
-8.4~2.4dBm
Sensibilidad de receptor
<-10.3dBm
Presupuesto de energía
1.9dB
Sobrecarga del receptor
3.4dBm
Consumo de energía
≤4.5W
Relación de extinción
>2dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
CDR, TX y RX incorporado
Función FEC
Soportado
Protocolos
IEEE 802.3bm, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Ver más
Spine-Leaf
Ver productos
200G a 200G
Ver productos
200G a 2×100G
Ver productos
Características
Longitud de onda central
850nm
850nm
1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm
1310nm
Conector
MTP/MPO-24
MTP/MPO-12 UPC
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
100m
70m@OM3/100m@OM4
2km
10km
Tipo de cable
MMF
MMF
SMF
SMF
Modulación
8x25G NRZ
4x50G PAM4
4x50G PAM4
4x50G PAM4
Tipo de transmisor
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
Chip
Macom
Inphi
Oclaro
Inphi
Rango de temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
Aplicación
2×100GBASE-SR4 Ethernet, conexiones de centros de datos, conmutadores y enrutadores
200G Ethernet, Interconexión de centro de datos, computación de alto rendimiento
200G Ethernet, centro de datos, redes en la nube
200G Ethernet, centro de datos, 5G backhaul

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

529,00 € (IVA excluido)

640,09 € (IVA incluido)

9 en almacén global