El módulo transceptor QSFP-200G-FR4 compatible con Arista está diseñado para un rendimiento de 200GBASE Ethernet de hasta 2km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1295nm a 1309nm con conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8024 y SFF-8679. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) incorporada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para Ethernet 200G, centros de datos y redes en la nube.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP56-FR4-200G a QSFP-FR4-200G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, 200GBASE-FR4 QSFP56 1310nm 2km DOM LC SMF
Módulo transceptor óptico compatible con Arista Networks, 200GBASE-FR4 QSFP56 (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm, 2km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda central | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 1310nm | 850nm | 850nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-12 UPC | MTP/MPO-24 |
Distancia máxima del cable | 2km | 10km | 70m@OM3/100m@OM4 | 100m |
Tipo de cable | SMF | SMF | MMF | MMF |
Modulación | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 | 8x25G NRZ |
Tipo de transmisor | DFB | DFB | VCSEL | VCSEL |
Chip | Oclaro | Inphi | Inphi | Macom |
Rango de temperatura | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
Aplicación | 200G Ethernet, centro de datos, redes en la nube | 200G Ethernet, centro de datos, 5G backhaul | 200G Ethernet, Interconexión de centro de datos, computación de alto rendimiento | 2×100GBASE-SR4 Ethernet, conexiones de centros de datos, conmutadores y enrutadores |
Módulo transceptor óptico compatible con Arista Networks, 200GBASE-FR4 QSFP56 (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm, 2km, LC, DOM)
El módulo transceptor QSFP-200G-FR4 compatible con Arista está diseñado para un rendimiento de 200GBASE Ethernet de hasta 2km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1295nm a 1309nm con conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8024 y SFF-8679. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) incorporada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para Ethernet 200G, centros de datos y redes en la nube.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP56-FR4-200G a QSFP-FR4-200G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Longitud de onda central | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 1310nm | 850nm | 850nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-12 UPC | MTP/MPO-24 |
Distancia máxima del cable | 2km | 10km | 70m@OM3/100m@OM4 | 100m |
Tipo de cable | SMF | SMF | MMF | MMF |
Modulación | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 | 8x25G NRZ |
Tipo de transmisor | DFB | DFB | VCSEL | VCSEL |
Chip | Oclaro | Inphi | Inphi | Macom |
Rango de temperatura | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
Aplicación | 200G Ethernet, centro de datos, redes en la nube | 200G Ethernet, centro de datos, 5G backhaul | 200G Ethernet, Interconexión de centro de datos, computación de alto rendimiento | 2×100GBASE-SR4 Ethernet, conexiones de centros de datos, conmutadores y enrutadores |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
998,00 € (IVA excluido)
1.207,58 € (IVA incluido)