PicOS®-Softwareplattform
PicOS® Switch-Software
Stellt äußerst belastbare, äußerst zuverlässige und programmierbare Netzwerke bereit, die schlanker und skalierbarer sind.
AmpCon™-Verwaltungsplattform
End-to-End-Netzwerk-Lebenszyklusmanagement, komplett mit automatisierter Bereitstellung, Überprüfung und Upgrades.
PicoS-V Virtuelles Betriebssystem
PicOS-V wird zum Validieren der Konfiguration von PicOS® und zum Testen von L2- und L3-Funktionen in Ihrem eigenen Tempo verwendet.
Benutzerdefinierte FS-Software
Weitere Softwareanpassungen und -erweiterungen, um Ihre genauen Anforderungen zu erfüllen.
Funktionslösungen
H100 Infiniband
Verwendung von PicOS® und AmpCon™ zur Skalierbarkeit und Effizienz des Netzwerks und zur Reduzierung der Kosten.
Datenzentrum für Video-Streaming
Die Netzwerkarchitektur von FS gewährleistet einen konsistenten und effizienten Videodienst von der Erfassung bis zur Verteilung.
Campus-Netzwerk mit mehreren Zweigstellen
Verwendung von die einheitliche Verwaltungsplattform PicOS® und AmpCon™ für die Remote-Bereitstellung und Netzwerkverwaltung.
Modulare Verkabelung mit hoher Dichte
Das modulare FS-Verkabelungssystem bietet eine schnelle Plug-in-Bereitstellung für eine störungsfreie Netzwerkleistung.
FS-zertifiziert
Professioneller Ingenieur
Über 1000 Experten bieten maßgeschneiderte IT-Lösungen zur Bewältigung komplexer geschäftlicher Herausforderungen.
Globale Lieferexzellenz
7 globale Lager garantieren, dass 90 % der Bestellungen noch am selben Tag versendet werden.
Echtzeit-Support
7 Servicezentren bieten den gesamten Prozess vom Pre-Sales- über den In-Sales- bis zum After-Sales-Support.
Anpassbare F&E
Das FS fortgeschrittene Forschungs- und Entwicklungszentrum passt Software und Hardware an Ihre Anforderungen an.
Umfassender Test
8 Top-Testlabore führen umfassende Tests für Ihre Produkte und Lösungen durch.
Zertifizierte Qualität
FS-Produkte verfügen über zahlreiche internationale Zertifizierungen wie ISO, CE, RoHS usw.
Case Studies
United States
FS hilft einem Startup für autonome Fahrzeuge beim Aufbau eines Rechenzentrumsnetzes
Autonomous Driving | HPC Network
Deutschland
Dream Chip verbessert die Netzwerkstabilität mit FS MLAG-Lösung
Elektronikfertigung | Unternehmensnetzwerk
Japan
Nahtlose Netzwerk-Upgrades in der Unterhaltungsbranche mit der FS VXLAN-Lösung
Medien & Unterhaltung | Internet-Rechenzentrum