Die Entwicklung autonomer Fahrsysteme erfordert eine große Menge an Datenerfassung und Datenverarbeitung, die im gesamten Arbeitsablauf erhebliche Rechenressourcen erfordern. Dies bringt Herausforderungen mit sich, darunter die Notwendigkeit integrierter Full-Stack-HPC-Lösungen, einer langfristigen Kapitalinvestitionsplanung, Stabilität der Rechenleistung, Infrastrukturentwicklungsdiensten sowie umfassendem Betrieb und Wartung.
Einrichtung eines HPC-Netzwerks für autonome Fahrzeuge
FS bietet eine Reihe maßgeschneiderter Hardware, einfach zu implementierender Anwendungs- und Verwaltungssoftware sowie End-to-End-Services für HPC-Netzwerklösungen. Damit können Unternehmen sofort auf Kundenanfragen reagieren, Netzwerke mit maximaler Effizienz und Sicherheit betreiben und Innovationen beim autonomen Fahren einbringen.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240327164857drpzhd.jpg)
Entdecken Sie die Vorteile des HPC-Netzwerks von FS
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329151924ipah5d.jpg)
Standardisierung des Betriebssystems
Auf dem Switch läuft das PicOS-Betriebssystem, das eine schnellere Entwicklung von Funktionen, eine verbesserte Verfügbarkeit und eine einheitliche Einrichtung von Funktionen im gesamten Rechenzentrumsnetzwerk ermöglicht.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329151924xbxtcv.jpg)
Vereinheitlichte Verwaltungsplattform
AmpCon™ ermöglicht eine einheitliche Konfiguration, Überwachung und Wartung von Rechenzentrumsnetzwerken, wodurch kostspielige Ausfallzeiten und zeitaufwändige manuelle Arbeiten vermieden werden.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/2024032915192477b53m.jpg)
Kosteneffiziente Lösung
FS bietet Originalprodukte an, um die Qualität zu gewährleisten. Mit einer globalen Lieferkette liefert FS Lösungen, die durch sein umfangreiches Produkt-Ökosystem die Kosten um 30 % senken.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329151924gafy24.jpg)
Lösungsdesign und Implementierung
Die Lösungsarchitekten und Serviceteams von FS bieten Fachwissen und Einblicke und helfen den Kunden, die Analyse und Bewertung, die Planung und das Design sowie die Installation und Bereitstellung schnell abzuschließen.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329151924ihbhs7.jpg)
On-Site-Service
FS bietet ein umfassendes Angebot an schnellen und zuverlässigen Supportleistungen vor Ort (On-Site) in den USA, Europa und Singapur, wie z. B. On-Site-Besichtigungen, Installationen und Fehlerbehebungen usw., die den Kunden helfen, Kosten zu senken.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/202403291519247543cy.jpg)
Versand am selben Tag
Mit mehr als 50.000 m² an Lagerfläche weltweit und automatisierten Managementsystemen stellt FS sicher, dass 90 % der Bestellungen noch am selben Tag ausgeliefert werden, lokale Abhol- und Ersatzteildienste gewährleisten zusätzlich eine schnelle Lieferung.
Netzwerkverwaltungsplattform
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329155909yugfue.jpg)
AmpCon™-Verwaltungsplattform
Eine einheitliche Verwaltungsplattform automatisiert ZTP (Zero Touch Provisioning), Bereitstellung, Konfiguration und Lebenszyklusverwaltung für PicOS-Software-Switches und ermöglicht die Remote-Bereitstellung von 1.000 Switches.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329155909czgczn.jpg)
Virtuelles Betriebssystem PicOS-V
Eine kostenlose virtuelle Maschine (VM), die mit der PicOS-Software identisch ist, bietet alle Funktionen und ermöglicht es Benutzern, PicOS-Konfigurationen zu überprüfen und L2- und L3-Funktionen auf einem Hypervisor kostenlos zu testen.
Netzwerk-Infrastruktur
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329155553s32utm.jpg)
RS5220 GPU-Server
Ein Hochleistungs-Computerserver, der auf skalierbaren Intel® Xeon®-Prozessoren basiert, liefert enorme Rechenleistung und kann für verschiedene Anwendungsszenarien angepasst werden.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329155553ulw26m.jpg)
PicOS-Rechenzentrums-Switch
PicOS-Switches mit 32 QSFP28-Ports bieten Line-Rate-L3-Switching, vollständige SDN-Funktionen und Kompatibilität mit der AmpCon-Verwaltungsplattform, einsetzbar als TOR- oder Spine-Switches.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/202403291555530v146m.jpg)
Bare-Metal-Switch
Ein Bare-Metal-Switch mit 32 QSFP28- und 2 SFP+-Ports bietet hohe Verfügbarkeit, unterstützt PicOS® und SONiC OS und verfügt über den AmpCon-Controller für zentralisiertes ZTP und Management.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329155553aznxhm.jpg)
Firewalls
Die Firewall der nächsten Generation zeichnet sich durch eine hohe Sicherheitsleistung, bedarfsgerechte Erweiterung, umfassende fortschrittliche Bedrohungserkennung und -abwehr sowie intelligente und automatisierte Richtlinienverwaltung aus.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329155553ln7xc9.jpg)
MCX653106A-HDAT-SP
Hochleistungsfähige NVIDIA In-Network Computing-Beschleunigungsengines zur Maximierung der Effizienz von HPC, HPC, Cloud-Plattformen, Hyperscale-Plattformen und Speicherplattformen.
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/202403291555539tdzug.jpg)
XL710BM2-2QP
Entwickelt, um umfassende Interoperabilität, wichtige Leistungsoptimierungen und erhöhte Flexibilität für Kommunikations-, Cloud- und Unternehmens-IT-Netzwerklösungen zu bieten.
Ressourcen
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240319143007b5etj7.png)
Unsere Lösungen
- Verbesserung von HPC durch HGC H100 RoCE Netzwerk
- Netzwerklösung für Hochleistungscomputer
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240320101802lhwvni.png)
Blogs
- Was ist PicOS-V und wie wird es verwendet?
- Aufbau Ihres Netzwerks mit der Pica8 Network Platform
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240320101802sxg0gp.png)
News
- Switches von FS unterstützen jetzt PicOS® für ein einheitliches Netzwerkerlebnis
Sie sind startklar?
Haben Sie eine Frage zum Kauf einer Lösung, an der Sie interessiert sind? Füllen Sie das Formular aus und wir antworten innerhalb eines Arbeitstags.