Dienstleistungen zur digitalen Transformation von Unternehmen
Mit der Entwicklung der Unternehmen steigt die Nachfrage nach Datenplattformen, und der Aufbau einer Enterprise Cloud-Infrastruktur ist dringend erforderlich.
Im Vergleich zu öffentlichen und hybriden Clouds kann die Private Cloud den Unternehmen helfen, die gemeinsame Nutzung von Ressourcen, die Speicherung von Informationen, die Systemplattform und andere Funktionen unter der Prämisse der Gewährleistung der Sicherheit zu realisieren und die Arbeitseffizienz und Reaktionsgeschwindigkeit erheblich zu verbessern. FS bietet maßgeschneiderte private Cloud-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen, die auf die digitale Transformation von Unternehmen ausgerichtet sind.
Vollständige Lösungsarchitekture
Empfohlene Produkte
- Netzwerkgerät
- Zubehör
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Flexible Erweiterung
Das Rechenzentrum ist mit POD-Einheiten aufgebaut, die mit dem Geschäftsvolumen horizontal erweitert werden können.
Bei einem angemessenen Konvergenzverhältnis muss die Erweiterung von LEAF-Knoten das Netzwerk nicht neu entwerfen.
Netzwerk-Virtualisierung
MLAG-Netzwerke ermöglichen eine geräteübergreifende Verbindungsaggregation, um eine hohe Zuverlässigkeit des Netzwerks zu gewährleisten.
VXLAN baut ein Overlay-Netzwerk auf, um die Migration virtueller Maschinen auf drei Ebenen zu realisieren, ohne die Benutzererfahrung zu beeinträchtigen.
Vereinfachung der Struktur
Die Bereitstellung von flachen Layer-2-Netzwerken hat die Zugriffsverzögerung reduziert.
Sie wurde für kleine und mittelgroße private Clouds entwickelt und eignet sich perfekt für den Ost-West-Verkehr in privaten Clouds.