FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von QSFP-ELR4-100GM.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ELR4-100GM.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ELR4-100GM.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ELR4-100GM.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ELR4-100GM.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ELR4-100GM.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ELR4-100GM.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ELR4-100GM.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ELR4-100GM.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ELR4-100GM.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW QSFP-100/112G-LR4-20 Kompatibel 100GBASE-LR4 und 112GBASE-OTU4 Dual Rate 1310nm 20km Duplex LC SMF

#88491
#88491

Semtech EML BOX ≤3.5W Duplex LC SMF 100G/112G

1.098,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-ELR4-100GM
1.306,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-ELR4-100GM
201 verkauft
23 Bewertungen
5 Fragen
29 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 30. Apr., 2024
13 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

HW QSFP-100/112G-LR4-20 Kompatibles 100GBASE-LR4 und 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)

Der HW QSFP-100/112G-LR4-20 Kompatible QSFP28 Dual Rate Optical Transceiver Module ist so konzipiert, dass er für 100GBASE Ethernet und 4x28G OTN Client-Schnittstellen mit einem Durchsatz von bis zu 20km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nm über Duplex-LC-Stecker verwendet werden kann. Durch das separate Design von BOX+FPC+PCBA bietet er eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtigkeit und Wärmeableitung. Dieser Transceiver ist konform mit dem IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 und OTU4 4I1-9D1F Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, Telekommunikation, Service-Provider-Anwendungen und 5G-Wireless-Netzwerke.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-ELR4-100GM
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
Maximale Datenrate
Dual Rate 103,1 Gbit/s und 112 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
20 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
4 x LAN WDM DML TOSA
Empfängertyp
4 x PIN ROSA
Sendeleistung (100 G)
-1,0–4,5 dBm
Empfängerempfindlichkeit (100 G)
<-9,5 dBm
Sendeleistung (112 G)
0–4 dBm
Empfängerempfindlichkeit (112 G)
<-9,0 dBm
Überlastung (100G)
4,5 dBm
Empfängerüberlastung (112G)
4 dBm
Übertragungs- und Streuverlust
2,2 dB
Leistungsbudget
8,5 dB
Stromverbrauch
≤ 3,5 W
Extinktionsverhältnis
> 4 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Modulationsformat
NRZ
Eingebautes FEC
Nein
Protokolle
100G Ethernet, 25G Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Merkmale

100G Connectivity for Data Center
Featured with 3.5W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Test des optischen Spektrums
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenspielraum >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Zentrum Wellenlänge
1310nm
1280nm/1310nm
1310nm
Anschluss
Duplex LC
Simplex LC
Duplex LC
Kabelabstand (Max.)
20km
20km
20km
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Sendertyp
4 x LAN WDM DML TOSA
DFB
EML
Temperaturbereich
0 bis 70°C
-20 bis 85°C (EXT)
-40 bis 85°C (IND)
Interoperabilität
QSFP-LR4-100GM
QSFP-ELR4-100GM
QSFP-ER4-100GM
QSFP28 BX20
QSFP28 LR4
QSFP28 ILR4
Anwendung
Datenzentrum
100GBASE Ethernet
Datenzentrum
100GBASE Ethernet
Datenzentrum
100GBASE Ethernet
Spezifikationen

HW QSFP-100/112G-LR4-20 Kompatibles 100GBASE-LR4 und 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)

Der HW QSFP-100/112G-LR4-20 Kompatible QSFP28 Dual Rate Optical Transceiver Module ist so konzipiert, dass er für 100GBASE Ethernet und 4x28G OTN Client-Schnittstellen mit einem Durchsatz von bis zu 20km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nm über Duplex-LC-Stecker verwendet werden kann. Durch das separate Design von BOX+FPC+PCBA bietet er eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtigkeit und Wärmeableitung. Dieser Transceiver ist konform mit dem IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 und OTU4 4I1-9D1F Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, Telekommunikation, Service-Provider-Anwendungen und 5G-Wireless-Netzwerke.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-ELR4-100GM
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
Maximale Datenrate
Dual Rate 103,1 Gbit/s und 112 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
20 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
4 x LAN WDM DML TOSA
Empfängertyp
4 x PIN ROSA
Sendeleistung (100 G)
-1,0–4,5 dBm
Empfängerempfindlichkeit (100 G)
<-9,5 dBm
Sendeleistung (112 G)
0–4 dBm
Empfängerempfindlichkeit (112 G)
<-9,0 dBm
Überlastung (100G)
4,5 dBm
Empfängerüberlastung (112G)
4 dBm
Übertragungs- und Streuverlust
2,2 dB
Leistungsbudget
8,5 dB
Stromverbrauch
≤ 3,5 W
Extinktionsverhältnis
> 4 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Modulationsformat
NRZ
Eingebautes FEC
Nein
Protokolle
100G Ethernet, 25G Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G Connectivity for Data Center
Featured with 3.5W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Test des optischen Spektrums
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenspielraum >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Zentrum Wellenlänge
1310nm
1280nm/1310nm
1310nm
Anschluss
Duplex LC
Simplex LC
Duplex LC
Kabelabstand (Max.)
20km
20km
20km
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Sendertyp
4 x LAN WDM DML TOSA
DFB
EML
Temperaturbereich
0 bis 70°C
-20 bis 85°C (EXT)
-40 bis 85°C (IND)
Interoperabilität
QSFP-LR4-100GM
QSFP-ELR4-100GM
QSFP-ER4-100GM
QSFP28 BX20
QSFP28 LR4
QSFP28 ILR4
Anwendung
Datenzentrum
100GBASE Ethernet
Datenzentrum
100GBASE Ethernet
Datenzentrum
100GBASE Ethernet

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.098,00 € (exkl. MwSt.)

1.306,62 € (inkl. MwSt.)

29 Stk. im DE-Lager
13 Stk. im Global-Lager