Das Mikrotik Q+31DMTP1.4D Kompatible QSFP+ Optische Transceiver Modul ist für einen 40GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 1.4km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nm via ein MTP/MPO-12 Stecker. Dieser Transceiver ist konform mit den QSFP+ MSA und IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW Standards. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP+ MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. in Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Kern- und Verteilungsanwendungen in Unternehmen
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mikrotik Q+31DMTP1.4D Kompatibel 40GBASE-Q+31DMTP1.4D Q2km MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220827095700koayam.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mikrotik Q+31DMTP1.4D Kompatibel 40GBASE-Q+31DMTP1.4D Q2km MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220827095700koayam.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mikrotik Q+31DMTP1.4D Kompatibel 40GBASE-Q+31DMTP1.4D Q2km MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220827095711kj8gjb.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mikrotik Q+31DMTP1.4D Kompatibel 40GBASE-Q+31DMTP1.4D Q2km MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220827095721eb4xxi.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mikrotik Q+31DMTP1.4D Kompatibel 40GBASE-Q+31DMTP1.4D Q2km MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208271152039l22ow.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mikrotik Q+31DMTP1.4D Kompatibel 40GBASE-Q+31DMTP1.4D Q2km MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220827095724tbxqgo.jpg)
QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mikrotik Q+31DMTP1.4D Kompatibel 40GBASE-Q+31DMTP1.4D Q2km MTP/MPO-12 SMF
#75304
#75304
296,31 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-PLR4L-40G
110 verkauft
198 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Types:
99 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 30.Juli2024
26 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Mikrotik Q+31DMTP1.4D Kompatible 40GBASE-Q+31DMTP1.4D QSFP+ Optische Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (SMF, 1310nm, 1.4km, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
Mikrotik Kompatibel
Q+31DMTP1,4D
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP+
Max. Datenrate
41.2Gbps(4x10.3Gbps)
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
2km
Anschluss
MTP/MPO-12 Male
Medien
SMF
Sendertyp
DFB CWDM
Empfängertyp
PIN
TX Power
-9.4~0.5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-14.4dBm
Leistungsbudget
5dB
Empfängerüberlastung
0,5 dBm
Stromverbrauch
≤2.5W
Extinktionsverhältnis
>3,5dB
Host FEC
Unterstützt
Bitfehlerhäufigkeit (BFH)
1E-12
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
100G PSM4 MSA
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200331/15856405255e82f44d5c5771.38212147.jpeg)
Merkmale
40G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP+-Transceiver ist mit geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen bei der schnellen Hochrüstung auf 40G-Übertragung zu helfen.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627143538pbabws.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Breakout 4x10G (1)Cable Type (1)Matching Product (1)Matching Transceivers (1)PIR4 vs PLR4 (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
159
27
12
0
0
H***x
Netherlands
22.06.2022
perfect mudule, works right away
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0G***n
United States
16.08.2020
Use an MTP female 12 fibers Type B OS2 trunk cable to connect two 40GBASE-PLRL4 optics. Product build quality is top notch, so is the performance.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 12
Kommentar 0W***d
United States
19.07.2020
PLRL4 QSFP+ module works well with 10GBASE-LR SFP+ transceiver modules. FS optics are easy to install and plug & play.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 14
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen