Das mit FS für Mellanox QSFP-4W10-100G kompatible optische QSFP28-Transceivermodul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit Duplex-LC-Anschlüssen konzipiert. Das 100-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier Wellenlängen bei 1271, 1291, 1311 und 1331 nm übertragen. Dieser Transceiver entspricht dem QSFP28 Extended CWDM4 MSA-Standard. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, beispielsweise in Rechenzentren, Hochleistungs-Rechnernetzwerken sowie Kern- und Verteilungsschichtanwendungen für Unternehmen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-EIR4-100G in QSFP-4W10-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox QSFP-4W10-100G Kompatibel 100GBASE-4WDM-10 1310nm 10km Duplex LC SMF
FS für Mellanox QSFP-4W10-100G kompatibles 100GBASE-4WDM-10 QSFP28Optisches Transceiver-Modul (SMF, 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm, 10 km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | DML CWDM | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Verpackungstechnik | COB (Chip on Board) Verpackung | BOX Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | BOX Verpackung |
Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Broadcom-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x 100G Breakout 800G bis 8x 100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
FS für Mellanox QSFP-4W10-100G kompatibles 100GBASE-4WDM-10 QSFP28Optisches Transceiver-Modul (SMF, 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm, 10 km, LC, DOM)
Das mit FS für Mellanox QSFP-4W10-100G kompatible optische QSFP28-Transceivermodul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit Duplex-LC-Anschlüssen konzipiert. Das 100-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier Wellenlängen bei 1271, 1291, 1311 und 1331 nm übertragen. Dieser Transceiver entspricht dem QSFP28 Extended CWDM4 MSA-Standard. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, beispielsweise in Rechenzentren, Hochleistungs-Rechnernetzwerken sowie Kern- und Verteilungsschichtanwendungen für Unternehmen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-EIR4-100G in QSFP-4W10-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | DML CWDM | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Verpackungstechnik | COB (Chip on Board) Verpackung | BOX Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | BOX Verpackung |
Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Broadcom-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x 100G Breakout 800G bis 8x 100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
609,00 € (exkl. MwSt.)
724,71 € (inkl. MwSt.)