Das Dell QSFP-100G-4wdm-10 kompatible QSFP28 optische Transceiver Modul ist so konzipiert, dass es für einen 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 10 km über Single-Mode-Faser (SMF) mit Duplex-LC-Steckern verwendet werden kann. Das 100-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier Wellenlängen bei 1271, 1291, 1311 und 1331 nm übertragen. Dieser Transceiver ist konform mit dem QSFP28 Erweiterten CWDM4 MSA Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. in Rechenzentren, Hochleistungs-Computernetzwerken, Unternehmenskern und Verteilungsschichtanwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell QSFP-100G-4wdm-10 Kompatibel 100GBASE-4WDM-10 1310nm 10km Duplex LC SMF
Dell QSFP-100G-4wdm-10 Kompatibles 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 Optisches Transceiver Modul (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm und 1331nm, 10km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | DML CWDM | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Verpackungstechnik | COB (Chip on Board) Verpackung | BOX Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | BOX Verpackung |
Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Broadcom-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x 100G Breakout 800G bis 8x 100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Dell QSFP-100G-4wdm-10 Kompatibles 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 Optisches Transceiver Modul (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm und 1331nm, 10km, LC, DOM)
Das Dell QSFP-100G-4wdm-10 kompatible QSFP28 optische Transceiver Modul ist so konzipiert, dass es für einen 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 10 km über Single-Mode-Faser (SMF) mit Duplex-LC-Steckern verwendet werden kann. Das 100-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier Wellenlängen bei 1271, 1291, 1311 und 1331 nm übertragen. Dieser Transceiver ist konform mit dem QSFP28 Erweiterten CWDM4 MSA Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. in Rechenzentren, Hochleistungs-Computernetzwerken, Unternehmenskern und Verteilungsschichtanwendungen.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | DML CWDM | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Verpackungstechnik | COB (Chip on Board) Verpackung | BOX Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | BOX Verpackung |
Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Broadcom-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x 100G Breakout 800G bis 8x 100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
609,00 € (exkl. MwSt.)
724,71 € (inkl. MwSt.)