The 1.244G-TX/2.488G-RX transceiver module is specifically designed for Gigabit Passive Optical Network (GPON) system. It integrates bidirectional data transmission over one single-mode optical fiber. The GPON ONU Small Form-factor Pluggable (SFP) transceiver provides an asymmetric 2.488Gbps upstream and 1.244Gbps downstream data rate, reaching a link up to 20km via an SC/APC connector. It can operate at temperatures between -40 to 85°C. Digital diagnostic monitoring (DOM) allows access to real-time operating parameters. It is fully compliant with ITU-T G.984.2, IEC-60825 and SFP MSA.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Customized GPON ONU SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 1.244G-TX/2.488G-RX Class C+ 20km DOM Simplex SC/APC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#221545
#221545
41,65 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: GSFP-34-20C-I
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Kompatible Marke:
CommScope
Gerätenummer:
10 im Transit, holen Sie es sich bis 27.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
Customized 1.244G-TX/2.488G-RX GPON ONU Class C+ Transceiver Module (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 20km, SC/APC, Industrial, DOM)
Specifications
Part Number
GSFP-34-20C-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP
Max Transmission Distance
20km
Wavelengh
1310nm-TX/1490nm-RX
Data Rate
1.244G-TX/2.488G-RX
Connector
SC/APC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
APD
Tx Power
0.5~5dBm
Rx Power
-30~-8dBm
Class
C+
Max Link Budget
32dB
Receiver Overload
≤-8dBm
Receiver Sensitivity
≥-30dBm
Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
10dB
Application
GPON Access network
Protocols
SFP MSA
ITU-T G.984.2
IEC-60825
ITU-T G.984.2
IEC-60825
Operating Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
DDM/DOM
Support
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Highly Reliable GPON Network Solution
The GPON network is equipped with comprehensive business access capability, wide coverage and easy scalability.
Tailored Excellence with TO-Can Package
Featuring a TO package, the transceiver has great reliability, airtightness, and heat dissipation performance, suitable for industrial environments.
Point-to-multipoint, Flexible Networking
In this P2MP optical signals transmission mode, different wavelengths are used to send and receive signals between OLT and ONU.
Form Factor | SFP | SFP |
Class | C+ | B+ |
Data Rate | 1.244G-TX/2.488G-RX | 1.244G-TX/2.488G-RX |
Wavelength | 1310nm-TX/1490nm-RX | 1310nm-TX/1490nm-RX |
Connector | SC/APC Simplex | SC/APC Simplex |
Powerbudget | 30.5dBm | 27.5dBm |
Receiver Sensitivity | ≥-30dBm | ≥-27dBm |
Power Consumption | ≤1W | ≤1W |
Application | FTTx, GPON Access network | FTTx, GPON Access network |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen