Intelligente einphasige Dual-Feed-PDUs sind so konzipiert, dass zwei intelligente PDUs in einem einzigen Gehäuse untergebracht werden können, was die Einrichtung der PDUs erleichtert, Platz spart und IP-Adressen konsolidiert. PDUs mit zwei Einspeisungen können für redundante Stromversorgung oder als separate PDUs verwendet werden. Farbiges Layout zur Unterscheidung zwischen primären und redundanten (A&B) Einspeisungen. Das Messgerät ermöglicht nicht nur die Überwachung von 2 PDUs, sondern unterstützt auch bis zu 32 Kaskadenebenen.Es sind auch geschaltete PDU-Modelle erhältlich, die das Ein- und Ausschalten von Ausgängen von jedem Ort der Welt aus ermöglichen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Dual Feed 32A/230V Switched & Monitored Sockets PDU, 32 x C13 & 8 x C19 Outlets, EN60309 Input Plug, 10ft Cord, 0U Vertical
#220051
#220051
4.804,03 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DV32C13/8C19-32A-WSi/F_EN/3B-1
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Models:
Vorbestellung, Versand bis 12.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
200,00 € per DHL Express Domestic®
1-Jahres-Garantie
7.36kW Single Phase Doppelte Einspeisung 32A/230V Switched & Monitored by Outlet PDU, 32 x C13 & 8 x C19 Outlets, EN60309 Input Plug, 10ft Cord, 0U Vertical
Spezifikationen
PDU Type
Switched
Phase
Einphasig
Steckdosentyp
32 x C13 & 8 x C19
Stecker-Typ
EN60309
Rating Strom
32A
Rating-Spannung
230V
Belastbarkeit
7.36kw
Frequenzkompatibilität
50/60Hz
Länge des Kabels
10ft (3m)
Kabelstärke
4.0mm sq. H05V V-F Cordset
Anzahl der Rackplätze
0U Vertikal
Abmessungen (HxWxD)
64.96"x3.34"x2.7"(1650x85x90mm)
Strommesser
Vor Ort austauschbares 2,8"-Farb-LCD mit Touchscreen
Leitungsschutzschalter
Zurücksetzbare Sicherung
Material der Konstruktion
Sheet Metal
Network Verbindung
10/100 Ethernet & Gigabit Ethernet Standard
Betriebstemperatur
-5 bis 60 °C (23°F ~ 42.8°F)
Relative Luftfeuchtigkeit
8 bis 95% RH, Nicht kondensierend
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Merkmale
Redundanter Einsatz zur Vermeidung unerwarteter Ausfallzeiten
Wenn ein Netzwerkgerät mit einer PDU mit doppelter Stromzufuhr verwendet wird, schaltet das Gerät bei Ausfall der primären Stromzufuhr automatisch auf die andere Stromquelle um.
Rote und blaue Partition
Redundante Visualisierung.
LCD-Touchscreen
Lokale Überwachung für PDUs.
Abschließbare IEC-Steckdose
Verhindert versehentliches Trennen der Verbindung.
Unterstützt 32 Daisy Chained PDUs auf 1 IP
Kombiniert hocheffiziente Hardware-Verbindung mit Software-Fernverwaltung für PDU-Fernverwaltung mit extrem hoher Dichte.
Erweitert die Sicherheit Ihrer Anlagen
PDU maximiert die Effizienz Ihres Rechenzentrums durch intelligente, erweiterte Warnmeldungen und Transparenz Ihrer Stromkette.
PDU Typ | Switched | Überwacht | Switched | Überwacht |
Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
Steckdosen | 32 x C13 & 8 x C19 | 32 x C13 & 8 x C19 | 32 x C13 & 8 x C19 | 32 x C13 & 8 x C19 |
Spannung | 230V | 230V | 230V | 230V |
Rating-Strom | 32A | 32A | 32A | 32A |
Auslasspegelmessung über IP | — | — | ||
Steckdose Schalter EIN / AUS | — | — | ||
Stromkreis Amp - kWh Messung | ||||
32 / 16 Daisy Chaining PDUs unterstützt auf 1 IP | ||||
Kostenlose Verwaltungssoftware | ||||
SNMP-Fähigkeit v2 / v3 | ||||
Wifi Kit (Unterstützt Max. 32 Daisy Chained PDUs) | ||||
Zurücksetzbare Sicherung / Hydraulischer MCB | ||||
ELCR / Überspannungsschutz / EMI Filter |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen