Der 400G OSFP DAC bietet eine OSFP-zu-OSFP-Kupfer-Direktanschlusslösung und eignet sich für sehr kurze Verbindungen und Angebote eine kostengünstige Möglichkeit, eine 400-Gigabit-Verbindung zwischen OSFP-400G-Ports von Switches/Router innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten. Dieser DAC ist mit extrem verlustarmen Materialien, quadratischen Ringen, einem Twisted-Pair-Kabel mit 8 Drähten und einer Gehäuseverlängerungskonstruktion für hervorragende mechanische Eigenschaften und Biegeleistung ausgestattet. Es wird in tatsächlichen Vermittlungssystemen getestet, um optimale Signalintegrität und beste End-to-End-Leistung sicherzustellen. FS bietet derzeit 400G OSFP DAC in Längen von 0,5, 1, 1,5 und 2 Metern an, ideal für KI, SDN, ML und Cloud Computing.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
1,5 m (5 ft) generisch kompatibles 400G OSFP Passives Flat-Top-Direktanschluss-Kupfer-Twinax-Kabel
#219579
#219579
189,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFPFL-400G-PC015
0 verkauft
0 Bewertung
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 29.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generisches kompatibles 400G OSFP DAC Twinax-Kabel (1,5 Meter, passiv, OSFP zu OSFP, 30 AWG, flache Oberseite)
Spezifikationen
Teilenummer
OSFPFL-400G-PC015
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
OSFP (Flat Top) zu OSFP (Flat Top)
Max. Datenrate
400 Gbit/s
Medien
Kupfer
Kabeltyp
Passives Twinax
Kabellänge
1,5 m (5 Fuß)
Draht-AWG
28 AWG
Mindestbiegeradius
40,5 mm
Stromverbrauch
0,1 W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
OSFP MSA, CMIS Rev4.0, IEEE 802.3cd
Modulationsformat
PAM4
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Kabeltyp | Passives Direct-Attach-Kupfer | Passives Direct-Attach-Kupfer | Aktives Direct-Attach-Kupfer | Passives Direct-Attach-Kupfer |
Maximale Datenrate | 400 Gbit/s | 400 Gbit/s | 400 Gbit/s | 400 Gbit/s |
Steckverbindertyp | OSFP zu OSFP | QSFP 112 zu QSFP 112 | QSFP 112 zu QSFP 112 | QSFP-DD zu QSFP-DD |
Stromverbrauch | ≤0,1 W | <0,1 W | ≤1,5 W | ≤0,1 W |
Kabellänge | 0,5–2 m (2 Fuß–7 Fuß) | 0,5–1,5 m (2 Fuß–5 Fuß) | 1–5 m (3 Fuß–16 Fuß) | 0,5–3 m (2 Fuß–10 Fuß) |
Medien | Kupfer | Kupfer | Kupfer | Kupfer |
Mantelmaterial | PVC (OFNR) | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen