Das NVIDIA InfiniBand-Kabel ist ein 2 x 400 Gb/s Twin-Port OSFP auf zwei 400 Gb/s Twin-Port QSFP112 Direct Attached Copper-Kabel. Das 8-Kanal-Twin-Port-OSFP-Ende verwendet einen gerippten Formfaktor für den Einsatz in Quantum-2- und Spectrum-4-Switch-Käfigen. Die beiden 400G-Enden unterstützen 4 Kanäle von 100G-PAM4 (400G) und verwenden ein flaches QSFP112 für den Einsatz in ConnectX-7-Adaptern und BlueField-3-DPUs mit Kühlkörpern auf dem Anschlusskäfig. Dieses Kabel ist kompatibel mit den Standards OSFP MSA, QSFP112 MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ck.
DACs bieten die geringste Latenz und werden daher häufig in Rechenzentren verwendet, um Server und GPU-Rechnersysteme mit den Top-of-Rack-Switches (TOR) zu verbinden und Spine-zu-Super-Spine-Switches in Racks über kurze Kabellängen zu verbinden. DACs werden auch verwendet, um InfiniBand-Speicherstrukturen mit Festplattenlaufwerken (HDD) und Flash-Speichersubsystemen zu erstellen.
Mit ihrem einfachen Design und minimalen Komponenten bieten DAC-Kabel die kostengünstigsten, latenzärtesten und nahezu stromsparenden Verbindungen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Sie verbessern die Portbandbreite, Dichte und Konfigurierbarkeit und reduzieren den Strombedarf in Supercomputern und Hyperscale-Systemen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
0,5 m (2 ft) NVIDIA InfiniBand-kompatibles OSFP 800G auf QSFP112 2 x 400G Passives Direct Attach Kupfer-Breakout-Kabel für InfiniBand NDR
NVIDIA InfiniBand-kompatibles 800G OSFP auf 2 x 400G QSFP112 DAC Breakout-Kabel (0,5 Meter, passiv, OSFP auf 2 x QSFP112, 30 AWG)
Anwendungslösung
NVIDIA InfiniBand-kompatibles 800G OSFP auf 2 x 400G QSFP112 DAC Breakout-Kabel (0,5 Meter, passiv, OSFP auf 2 x QSFP112, 30 AWG)
Das NVIDIA InfiniBand-Kabel ist ein 2 x 400 Gb/s Twin-Port OSFP auf zwei 400 Gb/s Twin-Port QSFP112 Direct Attached Copper-Kabel. Das 8-Kanal-Twin-Port-OSFP-Ende verwendet einen gerippten Formfaktor für den Einsatz in Quantum-2- und Spectrum-4-Switch-Käfigen. Die beiden 400G-Enden unterstützen 4 Kanäle von 100G-PAM4 (400G) und verwenden ein flaches QSFP112 für den Einsatz in ConnectX-7-Adaptern und BlueField-3-DPUs mit Kühlkörpern auf dem Anschlusskäfig. Dieses Kabel ist kompatibel mit den Standards OSFP MSA, QSFP112 MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ck.
DACs bieten die geringste Latenz und werden daher häufig in Rechenzentren verwendet, um Server und GPU-Rechnersysteme mit den Top-of-Rack-Switches (TOR) zu verbinden und Spine-zu-Super-Spine-Switches in Racks über kurze Kabellängen zu verbinden. DACs werden auch verwendet, um InfiniBand-Speicherstrukturen mit Festplattenlaufwerken (HDD) und Flash-Speichersubsystemen zu erstellen.
Mit ihrem einfachen Design und minimalen Komponenten bieten DAC-Kabel die kostengünstigsten, latenzärtesten und nahezu stromsparenden Verbindungen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Sie verbessern die Portbandbreite, Dichte und Konfigurierbarkeit und reduzieren den Strombedarf in Supercomputern und Hyperscale-Systemen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
179,00 € (exkl. MwSt.)
213,01 € (inkl. MwSt.)