FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 12FMTPOM4.
01:10
 Dieses Bild handelt von 12FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 12FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 12FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 12FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 12FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 12FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 12FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 12FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 12FMTPOM4.

10 m (33 ft) MTP®-12 APC (weiblich) auf MTP®-12 APC (weiblich) OM4 Multimode Elite Trunk-Kabel, 12 Fasern, Typ B, Plenum (OFNP), Magenta

#208171
#208171

InfiniBand NDR 400G SR4/800G SR8 PAM4

129,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 12FMTPOM4
28 verkauft
0 Bewertung
6 Fragen
200 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 07.Juni2024
194 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 20.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

MTP®-12 Jumper, F auf F, APC, 12F, OM4, OFNP, 0,35 dB, Typ B

MTP®-Jumper ermöglichen in Verbindung mit unseren Hauptkabeln die nahtlose Migration zu höheren Datenraten im Rechenzentrum. Sie werden normalerweise zum Patchen innerhalb eines Schranks verwendet. MTP®-Kabel, eine kostengünstige Alternative zur zeitaufwändigen Feldterminierung, sind für das Patchen von Glasfasern mit hoher Dichte in Rechenzentren konzipiert, in denen Platz gespart und Probleme beim Kabelmanagement reduziert werden müssen.

Das MTP®-12 APC (weiblich) auf MTP®-12 APC (weiblich) OM4-Hauptkabel ist für die Verbindung von InfiniBand- und Ethernet-Multimode- Twin-Port-OSFP und Single-Port-OSFP und QSFP112-Transceiver miteinander. Der typische Anwendungsfall ist die Verbindung von Twin-Port-OSFP-Switches untereinander und mit ConnectX-7®-Netzwerkadaptern oder BlueField-3®-Datenverarbeitungseinheiten (DPUs) in Computer- und Speicherservern.

Bitte beachten: Die US Conec MTP®-Anschlüsse entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu generischen MPO-Anschlüssen höhere Leistungsniveaus.

Spezifikationen
Anschluss A
US Conec MTP® Buchse (Pinless)
Anschluss B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Fasermodus
OM4 50/125μm
Wellenlänge
850/1300 nm
400G Ethernet Entfernung
50/100m bei 850nm
800G-Ethernet-Entfernung
50 m bei 850 nm
Glasfaser
Corning ClearCurve®
RoHS-Konformitätsstatus
konform
polnischer Typ
APC zu APC
minimaler Biegeradius
7,5 mm
Einfügungsdämpfung
max. 0,35 dB (typ. 0,15 dB)
Rückflussdämpfung
≥20 dB
Dämpfung bei 850 nm
≤ 2,3 dB/km
Dämpfung bei 1300 nm
≤ 0,6 dB/km
Außendurchmesser des Mantels
3,0 mm
Kabelmantel
Plenum (OFNP)
Zuglast bei der Installation
66 N
Zugfestigkeit (lang-/kurzfristig)
80/240 N
Betriebstemperatur
-10 bis +70 °C (14 bis 158℉)
Lagertemperatur
-40 bis +85 °C (-40 bis 185 ℉)
*MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM arbeiten bei der Bereitstellung leistungsstarker Produkte der MTP-Serie zusammen.
.

Qualitätsprüfprogramm

Take Schauen Sie sich unser Testprogramm an, um zuverlässige und leistungsstarke Glasfaserkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Testen von Glasfaserkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Entfesseln Sie die HPC-Leistung mit der InfiniBand-Architektur
Hervorragende Verarbeitung garantiert stabile Übertragung
MTP®-Kabel bieten modernste Mehrfaser- und mechanische Leistung.
US Conec MTP®-Anschluss liefert stabile Signale und ermöglicht ein flexibles Systemdesign.
Die APC-Politur sorgt für eine minimale Reflexion des optischen Signals für optimale Signalintegrität.
Corning ClearCurve®-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für schlaffe Lagerung und Verlegung.
Der Plenum-Außenmantel (OFNP) ist feuerbeständig und erzeugt wenig Rauch, um Schäden zu minimieren.
Saubere Fasern bedeuten Leistung
Eine saubere Endfläche ist die Hauptvoraussetzung für eine zuverlässige und leistungsstarke Verbindung.

MTP®/MPO-Anschlüsse mit IBC MPO-Reiniger reinigen.

MTP®/MPO-Stecker mit Kassettenreiniger reinigen.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Cable Connection (2)Matching Transceivers (2)Material (2)Application (1)Polish Type (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen