Das Arista-kompatible 200G-QSFP56-zu-2x100G-QSFP56-Direct-Attach-Kabel wird über passives Kupfer betrieben, wodurch keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich ist, um eine qualitativ hochwertige Konnektivität zu gewährleisten. Dieses Breakout-Kabel entspricht den MSA-Standards IEEE 802.3cd, SFF-8665 und QSFP56. Es ermöglicht die Verbindung eines 200G-QSFP56-Ports an einem Ende und zwei 100G-QSFP56-Ports am anderen Ende und eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen im Geräteraum von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
3 m (10 ft) Arista-kompatibles 200G-QSFP56-zu-2x100G-QSFP56-Passiv-Direct-Attach-Kupfer-Breakout-Kabel
Arista-kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (3 Meter, passiv, QSFP56 auf 2 QSFP56, 26AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Arista-kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (3 Meter, passiv, QSFP56 auf 2 QSFP56, 26AWG)
Das Arista-kompatible 200G-QSFP56-zu-2x100G-QSFP56-Direct-Attach-Kabel wird über passives Kupfer betrieben, wodurch keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich ist, um eine qualitativ hochwertige Konnektivität zu gewährleisten. Dieses Breakout-Kabel entspricht den MSA-Standards IEEE 802.3cd, SFF-8665 und QSFP56. Es ermöglicht die Verbindung eines 200G-QSFP56-Ports an einem Ende und zwei 100G-QSFP56-Ports am anderen Ende und eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen im Geräteraum von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
148,75 € (inkl. MwSt.)