FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 33.
 Dieses Bild handelt von 33.
 Dieses Bild handelt von 33.
 Dieses Bild handelt von 33.
 Dieses Bild handelt von 33.
 Dieses Bild handelt von 33.
 Dieses Bild handelt von 33.
 Dieses Bild handelt von 33.
 Dieses Bild handelt von 33.
 Dieses Bild handelt von 33.
 Dieses Bild handelt von 33.
 Dieses Bild handelt von 33.
 Dieses Bild handelt von 33.
 Dieses Bild handelt von 33.

30m (98ft) FS für Mellanox MFS1S90-H030E Kompatibles 2x200G QSFP56 zu 2x200G QSFP56 Breakout Aktives Optisches Kabel für InfiniBand HDR

#205377
#205377

IB HDR 50G PAM4≤4.35W 30mm Faser

1.782,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-2Q200G-2QAO30
106 verkauft
2 Bewertungen
4 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 03.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

NVIDIA InfiniBand MFS1S90-H030E Kompatibles 2x 200G QSFP56 bis 2x 200G QSFP56 AOC Breakout-Kabel (30-meter, Active, 2x QSFP56 to 2x QSFP56)

Das NVIDIA InfiniBand MFS1S90-H030E ist ein aktives optisches Splitterkabel mit zwei 200 Gbit/s QSFP56 zu zwei 200 Gbit/s QSFP56. Verwendet den Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) und enthält vier Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 50 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3.

AOCs ermöglichen eine höhere Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit zu geringen Kosten sowie einen geringeren Strombedarf in den Rechenzentren, die häufig in Cloud- und Supercomputern eingesetzt werden. Darüber hinaus werden AOCs häufig für die Verbindung von NVIDIA-GPU-basierten künstlichen Intelligenzsystemen mit InfiniBand-Netzwerken und InfiniBand-Speicherstrukturen eingesetzt.

AOC-Kabel bieten im Vergleich zu Steckverbinder-Transceivern ein kostengünstiges, hochwertiges Angebot und eine höhere Zuverlässigkeit. Im Vergleich zu DAC-Kabeln sind sie leichter, flexibler, ermöglichen eine größere Luftzirkulation und unterstützen längere Distanzen.

Specifications
Mellanox Compatible
MFS1S90-H030E
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56 to 2x QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Cable Length
30M(98ft)
Cable Type
OM3
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
≤4.35W
Jacket Material
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
PAM4
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, InfiniBand HDR

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Support Real-time Configuration with FS Box
This AOC cable can realize real-time wavelength requirements, and upgrade firmware (part number, serial number, etc.) with FS Box, making it compatible with the upgrade switches.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (4)Application (2)Application Environment (1)Chipset (1)Data Rate (1)Supported Rate (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

R***n

United States

19.02.2024
5.0
I already placed my order and received it. Amazing cables super high quality!
Will be purchasing my cables from FS from here on out. Thanks!"
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

M***a

United States

21.11.2023
5.0
I have found FS products to be reliable, fast service and good communication. I will most likely recommend FS for other business where I might end up working!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen