FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 11.
 Dieses Bild handelt von 205343.
 Dieses Bild handelt von 205343.
 Dieses Bild handelt von 205343.
 Dieses Bild handelt von 205343.
 Dieses Bild handelt von 205343.
 Dieses Bild handelt von 11.
 Dieses Bild handelt von 205343.
 Dieses Bild handelt von 205343.
 Dieses Bild handelt von 205343.
 Dieses Bild handelt von 205343.
 Dieses Bild handelt von 205343.

15m (33ft) FS for Mellanox O400-2Q56AO15N Compatible 400G OSFP to 2x200G OSFP56 Breakout Active Optical Cable for InfiniBand NDR

#205343
#205343

InfiniBand NDR 100G PAM4 ≤4W/8W 30mm 30AWG Fiber

1.259,02 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-400G-2QAO15
96 verkauft
2 Bewertungen
3 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 03.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

NVIDIA InfiniBand MFA7U10-H015 Compatible 400G OSFP to 2x 200G QSFP56 AOC Breakout Cable (15-meter, Active, OSFP to 2x QSFP56, 30AWG)

Das NVIDIA InfiniBand MFA7U10-H015 ist ein aktives optisches Splitterkabel mit 400 Gbit/s OSFP mit zwei Anschlüssen und 2 x 200 Gbit/s QSFP56 mit zwei Anschlüssen. Unter Verwendung des Octal Small Formfactor Plug (OSFP) und des Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) enthält diese Konfiguration acht elektrische Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 50 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards OSFP Rev. 5.0 und IEEE 802.3cd.

AOCs ermöglichen eine höhere Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit zu geringen Kosten sowie einen geringeren Strombedarf in den Rechenzentren, die häufig in Cloud- und Supercomputern eingesetzt werden. Darüber hinaus werden AOCs häufig für die Verbindung von NVIDIA-GPU-basierten künstlichen Intelligenzsystemen mit InfiniBand-Netzwerken und InfiniBand-Speicherstrukturen eingesetzt.

AOC-Kabel bieten im Vergleich zu Steckverbinder-Transceivern ein kostengünstiges, hochwertiges Angebot und eine höhere Zuverlässigkeit. Im Vergleich zu DAC-Kabeln sind sie leichter, flexibler, ermöglichen eine größere Luftzirkulation und unterstützen längere Distanzen.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand kompatibel
MFA7U10-H015
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
OSFP bis 2× QSFP56
Max. Datenrate
400 Gbit/s
Minimaler Biegeradius
30 mm
Kabellänge
15 m (49ft)
Mantelmaterial
LSZH
Kabel Typ
Optisches Kabel
Empfängertyp
PIN
Sendertyp
VCSEL
Wellenlänge
850 nm
Draht-AWG
30 AWG
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Stromverbrauch
OSFP 8 W/QSFP56 4 W
Protokolle
OSFP Rev. 5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd
Modulation Format
PAM4

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Spezifikationen

NVIDIA InfiniBand MFA7U10-H015 Compatible 400G OSFP to 2x 200G QSFP56 AOC Breakout Cable (15-meter, Active, OSFP to 2x QSFP56, 30AWG)

Das NVIDIA InfiniBand MFA7U10-H015 ist ein aktives optisches Splitterkabel mit 400 Gbit/s OSFP mit zwei Anschlüssen und 2 x 200 Gbit/s QSFP56 mit zwei Anschlüssen. Unter Verwendung des Octal Small Formfactor Plug (OSFP) und des Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) enthält diese Konfiguration acht elektrische Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 50 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards OSFP Rev. 5.0 und IEEE 802.3cd.

AOCs ermöglichen eine höhere Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit zu geringen Kosten sowie einen geringeren Strombedarf in den Rechenzentren, die häufig in Cloud- und Supercomputern eingesetzt werden. Darüber hinaus werden AOCs häufig für die Verbindung von NVIDIA-GPU-basierten künstlichen Intelligenzsystemen mit InfiniBand-Netzwerken und InfiniBand-Speicherstrukturen eingesetzt.

AOC-Kabel bieten im Vergleich zu Steckverbinder-Transceivern ein kostengünstiges, hochwertiges Angebot und eine höhere Zuverlässigkeit. Im Vergleich zu DAC-Kabeln sind sie leichter, flexibler, ermöglichen eine größere Luftzirkulation und unterstützen längere Distanzen.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand kompatibel
MFA7U10-H015
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
OSFP bis 2× QSFP56
Max. Datenrate
400 Gbit/s
Minimaler Biegeradius
30 mm
Kabellänge
15 m (49ft)
Mantelmaterial
LSZH
Kabel Typ
Optisches Kabel
Empfängertyp
PIN
Sendertyp
VCSEL
Wellenlänge
850 nm
Draht-AWG
30 AWG
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Stromverbrauch
OSFP 8 W/QSFP56 4 W
Protokolle
OSFP Rev. 5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd
Modulation Format
PAM4

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.259,02 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung