Das NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N01A ist ein 2x400 Gb/s Twin-Port OSFP zu 2x400 Gb/s Twin-Port OSFP Direct Attached Copper-Kabel. Es verwendet den Octal Small Form Factor Plug (OSFP) und enthält acht Hochgeschwindigkeitskupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 100 Gb/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards OSFP MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ck.
DACs bieten die niedrigste Latenz und werden daher häufig in Rechenzentren verwendet, um Server und GPU-Rechnersysteme mit den Top-of-Rack-Switches (TOR) zu verbinden und Spine-zu-Super-Spine-Switches in Racks über kurze Kabellängen zu verbinden. DACs werden auch verwendet, um InfiniBand-Speicherstrukturen mit Festplattenlaufwerken (HDD) und Flash-Speichersubsystemen zu erstellen.
Mit ihrem einfachen Design und minimalen Komponenten bieten DAC-Kabel die kostengünstigsten, latenzärmsten und nahezu stromsparendsten Verbindungen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Sie verbessern die Portbandbreite, Dichte und Konfigurierbarkeit und reduzieren den Strombedarf in Supercomputern und Hyperscale-Systemen.