The 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP28 breakout active optical cables are designed for use in 400 Gigabit Ethernet links over OM3 multimode fibers. Thin and lightweight AOC cables simplify cable management, enabling an efficient system airflow, which is critical in high-density racks. It is used extensively in cloud and supercomputers due to its low cost, high-value proposition, and increased reliability.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Customized 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP28 Active Optical Breakout Cable
#204155
#204155
1.913,52 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-4Q4xNAOxxx
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Kabellänge:
1m (3ft)
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
Vorbestellung, Versand bis 04.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
400G QSFP-DD to 4x100G QSFP28 AOC Cable(Customized length, QSFP-DD to 4x QSFP28)
Specifications
Part Number
QDD-400G-4Q4xNAOxxx
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD to QSFP28
Max Data Rate
400Gbps
Cable Length
Customized
Cable Type
OM3
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Power Consumption
400G <12W
100G <3.5W
100G <3.5W
Jacket Material
OFNP
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Enable Seamless Connectivity for Your Network
Dual-compatibility customization provides AOC cables with different compatibility on both sides based on your models, ideal for achieving border-less connectivity.
Custom Compatible Brands
100% Tested in Host Devices
Online Custom Label Service Tailored to Your Needs
Custom labels for easy identification to help ease receiving, stocking and deployment.
Custom Products Tailored to Your Needs
Diverse Custom Options
Choose suitable options based on your applications.
Strict Quality Control
Ensure high quality products with state of testing facility.
Technical Support
Get support from professional engineer team.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen