Die aktiven optischen Breakout-Kabel 400G QSFP-DD zu 4x 100G QSFP28 sind für den Einsatz in 400-Gigabit-Ethernet-Verbindungen über OM3-Multimode-Fasern konzipiert, die jeweils mit Datenraten von bis zu 53,125 G bps pro Kanal für QSFP-DD durch PAM4-Modulation und 25,78128 Gb/s pro Kanal für QSFP28 mit FEC-Unterstützung arbeiten. Dieses Breakout Kabel ist konform mit IEEE 802.3cd, CMIS Rev. 4.0, SFF-8679, SFF-8661 und SFF-8636. Die dünnen und leichten AOC-Kabel vereinfachen das Kabelmanagement und ermöglichen einen effizienten Systemlu ftstrom, der in Racks mit hoher Dichte von entscheidender Bedeutung ist. Es wird aufgrund seiner geringen Kosten, seines hohen Nutzens und seiner erhöhten Zuverlässigkeit häufig in Cloud- und Supercomputern eingesetzt.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Kompatibles Aktives Optisches Breakout Kabel 400G QSFP-DD zu 4x100G QSFP28, 7 m (23 ft)
#204147
#204147
1.984,92 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-4Q4xNAO07
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Length:
Vorbestellung, Versand bis 16.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generisches kompatibles 400G QSFP-DD AOC (7 Meter, QSFP-DD zu 4x QSFP28)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD-4Q28AO07
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP-DD bis QSFP28
Maximale Datenrate
400 Gbit/s
Kabellänge
7 m (23 ft)
Kabeltyp
OM3
Wellenlänge
850 nm
Minimaler Biegeradius
30 mm
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Stromverbrauch
QSFP-DD <12 W, QSFP28 <3,5 W
Mantelmaterial
OFNP
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Integriertes CDR
Modulationsformat
8x 50G-PAM4, 4x 25G-NRZ
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3cd, CMIS Rev. 4.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636
Host FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4 (PAM4), Pre-FEC BER 5E-5 (NRZ), Post -FEC BER 1E-12
Anwendung
400G bis 4x 100G Ethernet
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optische Transceiver-Tests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Das AOC-Kabel zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Dichte aus und kann den Energieverbrauch senken und Energiekosten sparen.
<12 W pro Ende
Geringerer Stromverbrauch
Geringeres Gewicht
Im Vergleich zu DAC
Mindestens 30 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Unterstützung der Echtzeitkonfiguration mit FS Box
Dieses AOC-Kabel kann Echtzeit-Kompatibilitätsanforderungen erfüllen und Firmware (Teilenummer, Seriennummer usw.) mit FS Box aktualisieren, wodurch es mit den Upgrade-Switches kompatibel ist.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen