Das Calix kompatibel 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX Transceiver-Modul ist speziell für 10-Gigabit-fähige Symmetric Passive Optical Network (XGSPON&GPON) System entwickelt. Es ermöglicht die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Double Density (SFP-DD) Transceiver bietet eine symmetrische Datenrate von 9,953Gbps, 2,488Gbps & 1,244Gbps im Upstream und 9,953Gbps & 2,488Gbps im Downstream und erreicht über einen SC/UPC-Stecker eine Verbindung von bis zu 20km. Es kann bei Temperaturen zwischen -40 und 85°C betrieben werden. Die digitale Diagnoseüberwachung (DOM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Er ist vollständig konform mit ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2, SFP-DD MSA.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Calix kompatibel XGS-PON&GPON Combo OLT SFP-DD 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX Class C+ 20km DDM SC/UPC SMF Optisches Transceivermodul (Industrie)
Calix Kompatibel 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON Combo OLT Klasse C+ Transceiver Modul (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX und 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industrie, DOM)
1490 nm-TX/1310 nm-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
3~7 dBm (2.488G)
-30,5~-10 dBm (2.488G)
-32~-12 dBm (1.244G)
-10 dBm (2.488G)
-12 dBm (1.244G)
-30,5 dBm (2.488G)
-32 dBm (1.244G)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
In diesem optischen P2MP-Signalübertragungsmodus werden verschiedene Wellenlängen zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.
Formfakto | SFP-DD | SFP+ |
Formfakto | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX |
Datenrate | 9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX | 9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX |
Steckverbinder | SC/UPC | SC/UPC |
Tx-Leistung | 5~8 dBm (9.953G) 3~7 dBm (2.488G) | 5~8 dBm (9.953G) 3~7 dBm (2.488G) |
Rx-Leistung | -29~-8 dBm (9.953G) -30.5~-10 dBm (2.488G) -32~-12 dBm (1.244G) | -29~-8 dBm (9.953G) -30,5~-10 dBm (2.488G) -32~-12 dBm (1.244G) |
Klasse | C+ | C+ |
Anzahl der Pins | 40PIN | 22PIN |
Stromverbrauch | 3,5 W | 3 W |
Betriebstemperatur | -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) | -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) |
Protokolle | ITU-T G.9807. 1 ITU-T G.984.5 ITU-T G.984.2 ITU-T G.987.2 SFP-DD MSA | ITU-T G.984.5 (2014) Amd.2 (10/2020) GPON/XGS-PON OPL Klasse C+ |
Anwendung | FTTH, FTTC, FTTB, XGS-PON Zugangsnetz, XG-PON Zugangsnetz, GPON Zugangsnetz | FTTH, FTTC, FTTB, XGS-PON Zugangsnetz, XG-PON Zugangsnetz, GPON Zugangsnetz |
Calix Kompatibel 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON Combo OLT Klasse C+ Transceiver Modul (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX und 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industrie, DOM)
Das Calix kompatibel 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX Transceiver-Modul ist speziell für 10-Gigabit-fähige Symmetric Passive Optical Network (XGSPON&GPON) System entwickelt. Es ermöglicht die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Double Density (SFP-DD) Transceiver bietet eine symmetrische Datenrate von 9,953Gbps, 2,488Gbps & 1,244Gbps im Upstream und 9,953Gbps & 2,488Gbps im Downstream und erreicht über einen SC/UPC-Stecker eine Verbindung von bis zu 20km. Es kann bei Temperaturen zwischen -40 und 85°C betrieben werden. Die digitale Diagnoseüberwachung (DOM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Er ist vollständig konform mit ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2, SFP-DD MSA.
1490 nm-TX/1310 nm-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
3~7 dBm (2.488G)
-30,5~-10 dBm (2.488G)
-32~-12 dBm (1.244G)
-10 dBm (2.488G)
-12 dBm (1.244G)
-30,5 dBm (2.488G)
-32 dBm (1.244G)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
In diesem optischen P2MP-Signalübertragungsmodus werden verschiedene Wellenlängen zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.
Formfakto | SFP-DD | SFP+ |
Formfakto | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX |
Datenrate | 9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX | 9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX |
Steckverbinder | SC/UPC | SC/UPC |
Tx-Leistung | 5~8 dBm (9.953G) 3~7 dBm (2.488G) | 5~8 dBm (9.953G) 3~7 dBm (2.488G) |
Rx-Leistung | -29~-8 dBm (9.953G) -30.5~-10 dBm (2.488G) -32~-12 dBm (1.244G) | -29~-8 dBm (9.953G) -30,5~-10 dBm (2.488G) -32~-12 dBm (1.244G) |
Klasse | C+ | C+ |
Anzahl der Pins | 40PIN | 22PIN |
Stromverbrauch | 3,5 W | 3 W |
Betriebstemperatur | -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) | -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) |
Protokolle | ITU-T G.9807. 1 ITU-T G.984.5 ITU-T G.984.2 ITU-T G.987.2 SFP-DD MSA | ITU-T G.984.5 (2014) Amd.2 (10/2020) GPON/XGS-PON OPL Klasse C+ |
Anwendung | FTTH, FTTC, FTTB, XGS-PON Zugangsnetz, XG-PON Zugangsnetz, GPON Zugangsnetz | FTTH, FTTC, FTTB, XGS-PON Zugangsnetz, XG-PON Zugangsnetz, GPON Zugangsnetz |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
289,00 € (exkl. MwSt.)
343,91 € (inkl. MwSt.)