Der TSN3220-10S- U verfügt über 8x 10/100/1000BASE-T PoE++-Ports und 2x 1/10Gb SFP+-Ports, die speziell für ein breites Spektrum industrieller und erweiterter Unternehmenskonnektivitätsanforderungen konzipiert sind. Ausgestattet mit einem Metallgehäuse der Schutzart IP41 kann es in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F) betrieben werden. Dieser Schalter ist ideal für raue Umgebungen und kann in großem Umfang in den Bereichen Energie, Transport, industrielle Produktion, Umweltschutz und Industrie eingesetzt werden. Alle Gigabit-PoE++-Ports unterstützen ein Leistungsbudget von bis zu 360 W für PoE+/PoE++ und eignen sich ideal für den Anschluss von PoE-betriebenen Endgeräten wie IP-Kameras, Telefonen, drahtlosen Zugangspunkten, Sensoren und mehr. Dieser industriell verwaltete Layer-2-Switch unterstützt erweiterte L2-Funktionen wie 802.1Q-VLAN und portbasiertes VLAN, QoS, QinQ, LACP-Link-Aggregation usw., die den Anforderungen vieler Szenarien in industriellen Umgebungen gerecht werden können.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
TSN3220-10S, 10-Port-Gigabit-Ethernet-L2-verwalteter industrieller PoE++-Switch, 8 x PoE++-Ports bei 360 W, mit 2 x 1/10 Gbit SFP+, -40 bis 75 °C Betriebstemperatur
TSN3220-10S-U, 10-Port-Gigabit-Ethernet-L2-verwalteter industrieller PoE++-Switch, 8 x PoE++-Ports mit 360 W, mit 2 x 1/10 Gbit SFP+, -40 bis 75 °C Betriebstemperatur
Software Spotlights
Unterstützt statisches IPv4/IPv6-Routing
Unterstützt RIP/RIPng, OSPF
Unterstützt VRRP
Unterstützt BFD FÜR VRRP
Unterstützt BFD FÜR IPV4
Unterstützt BFD FÜR IPv6
Unterstützt IGMP v1/v2/v3
Unterstützt IPv4 IGMP-Snooping
Unterstützt IPv6 MLD-Snooping
Unterstützt Multicast VLAN
Unterstützt MVRP (Alternativen zu GVRP/GARP)
Unterstützt die Überwachung und Verwaltung durch industrielle Ethernet-Protokolle wie PROFINET, Ethernet/IP und Modbus TCP
Unterstützt PTP Synce
Unterstützt Paketfilterfunktionen
Unterstützt flexible Warteschlangenplanungsalgorithmen
Unterstützt Remote-Konfiguration über Telnet
Unterstützt Konfiguration über einen Konsolenport
Unterstützt SNMP
Unterstützt RMON für Alarme, Ereignisse und historische Daten
Unterstützt SDN/OpenFlow, kompatibel mit dem OpenFlow 1.3-Standard
Unterstützt cloudbasiertes Management
Unterstützt webbasiertes Netzwerkmanagement
Unterstützt Systemprotokollierung
Unterstützt hierarchische Alarme
Unterstützt IRF2-Stacking-Technologie
Unterstützt NTP
Unterstützt Strom- und Temperaturalarme
Unterstützt NETCONF
Unterstützt hierarchische Benutzerverwaltung und Passwortschutz
Unterstützt AAA-Authentifizierung
Unterstützt Radius-Authentifizierung
Unterstützt SSH 2.0
Unterstützt Port-Isolation
Unterstützt Port-Sicherheitsfunktionen
Unterstützt MAC-Adressauthentifizierung
Unterstützt HTTPS
Unterstützt PKI (Public Key Infrastructure).
Unterstützt die Verfolgung von Angriffsquellen für ARP-Pakete.
Unterstützt IP Source Guard (einschließlich IPv4 und IPv6)
Unterstützt DAI, Schutz vor ARP-Angriffen und DDoS
Unterstützt Secure Boot
Unterstützt STP/RSTP/MSTP
Unterstützt STP-Root-Schutz
Unterstützt BPDU-Schutz
Unterstützt G.8032 ERPS mit einem selbst- Heilungszeit von 30 ms
Unterstützt RRPP mit einer Selbstheilungszeit von 30 ms
Unterstützt IEC 62439-2 MRP mit einer Selbstheilungszeit von weniger als 20 ms
Anwendungslösung
Merkmale
Das PoE-Strombudget von 360 W versorgt bis zu 8 Power-over-Ethernet-Geräte und erkennt automatisch die erforderliche Leistung für Ihre PoE-Geräte und stellt diese bereit.
Der kleine Switch unterstützt die DIN-Schienenmontage und nutzt so den Schrankraum effizient für einfache, flexible und sichere Bereitstellungen
PTP ermöglicht Switches eine Synchronisierung mit einer höheren Genauigkeit als NTP und ist ideal für Telekommunikations- und Carrier-Ethernet-Anwendungen.
TSN3220-10S-U, 10-Port-Gigabit-Ethernet-L2-verwalteter industrieller PoE++-Switch, 8 x PoE++-Ports mit 360 W, mit 2 x 1/10 Gbit SFP+, -40 bis 75 °C Betriebstemperatur
Der TSN3220-10S- U verfügt über 8x 10/100/1000BASE-T PoE++-Ports und 2x 1/10Gb SFP+-Ports, die speziell für ein breites Spektrum industrieller und erweiterter Unternehmenskonnektivitätsanforderungen konzipiert sind. Ausgestattet mit einem Metallgehäuse der Schutzart IP41 kann es in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F) betrieben werden. Dieser Schalter ist ideal für raue Umgebungen und kann in großem Umfang in den Bereichen Energie, Transport, industrielle Produktion, Umweltschutz und Industrie eingesetzt werden. Alle Gigabit-PoE++-Ports unterstützen ein Leistungsbudget von bis zu 360 W für PoE+/PoE++ und eignen sich ideal für den Anschluss von PoE-betriebenen Endgeräten wie IP-Kameras, Telefonen, drahtlosen Zugangspunkten, Sensoren und mehr. Dieser industriell verwaltete Layer-2-Switch unterstützt erweiterte L2-Funktionen wie 802.1Q-VLAN und portbasiertes VLAN, QoS, QinQ, LACP-Link-Aggregation usw., die den Anforderungen vieler Szenarien in industriellen Umgebungen gerecht werden können.
Software Spotlights
Unterstützt statisches IPv4/IPv6-Routing
Unterstützt RIP/RIPng, OSPF
Unterstützt VRRP
Unterstützt BFD FÜR VRRP
Unterstützt BFD FÜR IPV4
Unterstützt BFD FÜR IPv6
Unterstützt IGMP v1/v2/v3
Unterstützt IPv4 IGMP-Snooping
Unterstützt IPv6 MLD-Snooping
Unterstützt Multicast VLAN
Unterstützt MVRP (Alternativen zu GVRP/GARP)
Unterstützt die Überwachung und Verwaltung durch industrielle Ethernet-Protokolle wie PROFINET, Ethernet/IP und Modbus TCP
Unterstützt PTP Synce
Unterstützt Paketfilterfunktionen
Unterstützt flexible Warteschlangenplanungsalgorithmen
Unterstützt Remote-Konfiguration über Telnet
Unterstützt Konfiguration über einen Konsolenport
Unterstützt SNMP
Unterstützt RMON für Alarme, Ereignisse und historische Daten
Unterstützt SDN/OpenFlow, kompatibel mit dem OpenFlow 1.3-Standard
Unterstützt cloudbasiertes Management
Unterstützt webbasiertes Netzwerkmanagement
Unterstützt Systemprotokollierung
Unterstützt hierarchische Alarme
Unterstützt IRF2-Stacking-Technologie
Unterstützt NTP
Unterstützt Strom- und Temperaturalarme
Unterstützt NETCONF
Unterstützt hierarchische Benutzerverwaltung und Passwortschutz
Unterstützt AAA-Authentifizierung
Unterstützt Radius-Authentifizierung
Unterstützt SSH 2.0
Unterstützt Port-Isolation
Unterstützt Port-Sicherheitsfunktionen
Unterstützt MAC-Adressauthentifizierung
Unterstützt HTTPS
Unterstützt PKI (Public Key Infrastructure).
Unterstützt die Verfolgung von Angriffsquellen für ARP-Pakete.
Unterstützt IP Source Guard (einschließlich IPv4 und IPv6)
Unterstützt DAI, Schutz vor ARP-Angriffen und DDoS
Unterstützt Secure Boot
Unterstützt STP/RSTP/MSTP
Unterstützt STP-Root-Schutz
Unterstützt BPDU-Schutz
Unterstützt G.8032 ERPS mit einem selbst- Heilungszeit von 30 ms
Unterstützt RRPP mit einer Selbstheilungszeit von 30 ms
Unterstützt IEC 62439-2 MRP mit einer Selbstheilungszeit von weniger als 20 ms
Das PoE-Strombudget von 360 W versorgt bis zu 8 Power-over-Ethernet-Geräte und erkennt automatisch die erforderliche Leistung für Ihre PoE-Geräte und stellt diese bereit.
Der kleine Switch unterstützt die DIN-Schienenmontage und nutzt so den Schrankraum effizient für einfache, flexible und sichere Bereitstellungen
PTP ermöglicht Switches eine Synchronisierung mit einer höheren Genauigkeit als NTP und ist ideal für Telekommunikations- und Carrier-Ethernet-Anwendungen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
459,00 € (exkl. MwSt.)
546,21 € (inkl. MwSt.)