FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von QDD-SR4.2-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR4.2-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR4.2-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR4.2-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR4.2-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR4.2-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR4.2-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR4.2-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR4.2-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR4.2-400G.

Cisco QDD-400G-SR4.2-BD Compatible 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM MPO-12 MMF Optical Transceiver Module, Support 4× 100G-SR1.2

Bestseller #199401
Bestseller #199401

Inphi DSP II-VI VCSEL ≤12W MTP-12 MMF

1.278,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
1.520,82 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
315 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Erhältlich, Zustellung ca. am 14. Juni., 2024
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
Cisco QDD-400G-SR4.2-BD-kompatibles 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 optisches Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 100 m, MTP/MPO, DOM)

Das 400GBASE-SR4.2-Modul, MTP /MPO-12-Stecker, bis zu 150 m über parallele OM5-Multimode-Glasfaser. Es entspricht dem IEEE 802.3-Protokoll und dem 400GAUI-8/PAM4-Standard.
Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Es eignet sich für 400G-Ethernet- und Rechenzentrums-Verbindungsanwendungen. Und es kann 4× 100G-SR1.2 unterstützen.

Spezifikationen
Cisco-kompatibel
QDD-400G-SR4.2-BD
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
425Gbit/s
Wellenlänge
850nm,910nm
Max. Kabelentfernung
70m@OM3/150m@OM5
Anschluss
MTP/MPO-12
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL 850nm
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-6,5 dBm~4dBm
RX-Leistung
-8,5dBm~4dBm
Leistungsbudget
2dB
Modulation
8x 53,125Gb/s PAM4
Stromverbrauch
≤12W
Auslöschungsverhältnis
3dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerziell Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158°F)
DSP
TX und RX
Eingebautes FEC
NEIN
Kerngröße
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Verpackungstechnologie
COB
Garantie
5 Jahre
Protokolle
IEEE 802.3,QSFP-DD MSA

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Anwendungslösung

Merkmale

Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Inphi DSP Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Inphi DSP Chip
Stable Transmission
≤12W
Low Power Consumption
400Gbps
High Bandwidth
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test

No Packet Loss &
CRC
TDECQ Test

1.68db
Bit Error Rate Test

BER 2.4E-4
Temperature Test

0~70°C
Enable Seamless Connectivity for Your Network
Reconfiguring the transceiver to work with different brands, FS BOX offers flexibility in stock costs.
Center Wavelength
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Connector
MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Duplex LC
Cable Distance (Max.)
70m@OM3/150m@OM5
70m/100m@MMF
500m@SMF
2km@SMF
Modulation
PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Power Consumption
≤12W
≤10W
≤10W
≤10W
Transmitter Type
VCSEL
VCSEL
DFB
CWDM EML
Packaging Technology
COB
COB
COB
COB
Protocols
QSFP-DD MSA, IEEE 802.3-2015
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4. IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
Data Center 400G to 8x 50G Breakout
Data Center 800G to 2x 400G Breakout 400G to 4x 100G Breakout
Data Center
Spezifikationen

Cisco QDD-400G-SR4.2-BD-kompatibles 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 optisches Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 100 m, MTP/MPO, DOM)

Das 400GBASE-SR4.2-Modul, MTP /MPO-12-Stecker, bis zu 150 m über parallele OM5-Multimode-Glasfaser. Es entspricht dem IEEE 802.3-Protokoll und dem 400GAUI-8/PAM4-Standard.
Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Es eignet sich für 400G-Ethernet- und Rechenzentrums-Verbindungsanwendungen. Und es kann 4× 100G-SR1.2 unterstützen.

Spezifikationen
Cisco-kompatibel
QDD-400G-SR4.2-BD
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
425Gbit/s
Wellenlänge
850nm,910nm
Max. Kabelentfernung
70m@OM3/150m@OM5
Anschluss
MTP/MPO-12
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL 850nm
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-6,5 dBm~4dBm
RX-Leistung
-8,5dBm~4dBm
Leistungsbudget
2dB
Modulation
8x 53,125Gb/s PAM4
Stromverbrauch
≤12W
Auslöschungsverhältnis
3dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerziell Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158°F)
DSP
TX und RX
Eingebautes FEC
NEIN
Kerngröße
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Verpackungstechnologie
COB
Garantie
5 Jahre
Protokolle
IEEE 802.3,QSFP-DD MSA

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Inphi DSP Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Inphi DSP Chip
Stable Transmission
≤12W
Low Power Consumption
400Gbps
High Bandwidth
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test

No Packet Loss &
CRC
TDECQ Test

1.68db
Bit Error Rate Test

BER 2.4E-4
Temperature Test

0~70°C
Enable Seamless Connectivity for Your Network
Reconfiguring the transceiver to work with different brands, FS BOX offers flexibility in stock costs.
Center Wavelength
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Connector
MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Duplex LC
Cable Distance (Max.)
70m@OM3/150m@OM5
70m/100m@MMF
500m@SMF
2km@SMF
Modulation
PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Power Consumption
≤12W
≤10W
≤10W
≤10W
Transmitter Type
VCSEL
VCSEL
DFB
CWDM EML
Packaging Technology
COB
COB
COB
COB
Protocols
QSFP-DD MSA, IEEE 802.3-2015
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4. IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
Data Center 400G to 8x 50G Breakout
Data Center 800G to 2x 400G Breakout 400G to 4x 100G Breakout
Data Center

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.278,00 € (exkl. MwSt.)

1.520,82 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich