FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von DW-10GSFP-40-C-I.
 Dieses Bild handelt von DW-10GSFP-40-C-I.
 Dieses Bild handelt von DW-10GSFP-40-C-I.
 Dieses Bild handelt von DW-10GSFP-40-C-I.
 Dieses Bild handelt von DW-10GSFP-40-C-I.
 Dieses Bild handelt von DW-10GSFP-40-C-I.
 Dieses Bild handelt von DW-10GSFP-40-C-I.
 Dieses Bild handelt von DW-10GSFP-40-C-I.
 Dieses Bild handelt von DW-10GSFP-40-C-I.
 Dieses Bild handelt von DW-10GSFP-40-C-I.

SFP+ Transceiver Modul mit DOM - HW DWDM-10GSFP-40-C-I Kompatibel 10G DWDM C-Band Abstimmbar 50GHz 40km Industriell Duplex LC SMF Für Übertragung

#194329
#194329

Semtech ILMZ 1529.16nm~1567.13nm Tunable Industrial ≤2.5W Duplex LC

1.901,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DW-10GSFP-40-C-I
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 20.August2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

HW Compatible 10G DWDM C-band Tunable SFP+ 50 GHz Transceiver Module (SMF, 1529,16 nm~1567,13 nm, 40 km, LC, DOM)

HW compatible10G DWDM SFP+ transceiver supports up to 40 km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8472 and SFF-8690 standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire SFP management interface, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be deployed in the DWDM networking equipment in metropolitan access and core networks.

Specifications
Part Number
DW-10GSFP-40-C-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
11.3Gbps
Connector
Duplex LC
Max Cable Distance
40 km
Media
SMF
Wavelength
1529,16 nm~1567,13 nm
Modulation
NRZ
Power Consumption
≤2.5 W
Transmitter&Receiver Type
Tunable ILMZ + APD
Extinction Ratio
8.2dB
Powerbudget
≥15 dB
BER
1E-12
TX Power
-1~4 dBm
DDM/DOM Support
Yes
Industrial Temperature Range
-40~85°C (-40 to 185°F)
Inbuilt FEC
Yes
Protocols
MSA SFF-8472
MSA SFF-8690
Applicatipon
Support DWDM 10GBASE ER/EW application
Notice: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please match it with the appropriate attenuator according to the table.
Distance
≤ 10 km
≤ 20 km
≤ 30 km
Attenuator
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Spezifikationen

HW Compatible 10G DWDM C-band Tunable SFP+ 50 GHz Transceiver Module (SMF, 1529,16 nm~1567,13 nm, 40 km, LC, DOM)

HW compatible10G DWDM SFP+ transceiver supports up to 40 km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8472 and SFF-8690 standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire SFP management interface, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be deployed in the DWDM networking equipment in metropolitan access and core networks.

Specifications
Part Number
DW-10GSFP-40-C-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
11.3Gbps
Connector
Duplex LC
Max Cable Distance
40 km
Media
SMF
Wavelength
1529,16 nm~1567,13 nm
Modulation
NRZ
Power Consumption
≤2.5 W
Transmitter&Receiver Type
Tunable ILMZ + APD
Extinction Ratio
8.2dB
Powerbudget
≥15 dB
BER
1E-12
TX Power
-1~4 dBm
DDM/DOM Support
Yes
Industrial Temperature Range
-40~85°C (-40 to 185°F)
Inbuilt FEC
Yes
Protocols
MSA SFF-8472
MSA SFF-8690
Applicatipon
Support DWDM 10GBASE ER/EW application
Notice: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please match it with the appropriate attenuator according to the table.
Distance
≤ 10 km
≤ 20 km
≤ 30 km
Attenuator
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.901,62 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung