PBX-D302 bietet eine zentralisierte Lösung für die Kommunikationsbedürfnisse von Unternehmen. Sie unterstützt 200 Benutzer und 80 gleichzeitige Anrufe mit integrierten Sprach-, Video-, Paging-, Fax-, Konferenz-, Aufnahme- und anderen nützlichen Funktionen. Das Gerät ist eine wirklich leistungsstarke Hardware-Plattform und unterstützt PSTN/GSM/WCDMA-Leitungen, ISDNE1/T1 und BRI-Digitalleitungen. Durch seine innovativen Softwarefunktionen ermöglicht es eine einheitliche VoIP-Kommunikation auf Unternehmensebene.
![IP PBX-D302, Unterstützt 200 Benutzer und 80 gleichzeitige Anrufe Dieses Bild handelt von 302.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202310121553265zoqoi.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![IP PBX-D302, Unterstützt 200 Benutzer und 80 gleichzeitige Anrufe Dieses Bild handelt von 302.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310121553265zoqoi.jpg)
![IP PBX-D302, Unterstützt 200 Benutzer und 80 gleichzeitige Anrufe Dieses Bild handelt von Socket Schematic.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310121553265me6t7.jpg)
![IP PBX-D302, Unterstützt 200 Benutzer und 80 gleichzeitige Anrufe Dieses Bild handelt von 302.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231012155326uvuvrx.jpg)
![IP PBX-D302, Unterstützt 200 Benutzer und 80 gleichzeitige Anrufe Dieses Bild handelt von 302.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231012155326w4ysyo.jpg)
![IP PBX-D302, Unterstützt 200 Benutzer und 80 gleichzeitige Anrufe Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231012161821njxo8k.jpg)
![IP PBX-D302, Unterstützt 200 Benutzer und 80 gleichzeitige Anrufe Dieses Bild handelt von D302+4FXO+4FXS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231208121415250a7a.jpg)
![IP PBX-D302, Unterstützt 200 Benutzer und 80 gleichzeitige Anrufe Dieses Bild handelt von 302.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231012155326i96n9x.jpg)
IP PBX-D302, Unterstützt 200 Benutzer und 80 gleichzeitige Anrufe
IP PBX-D302, unterstützt 200 Benutzer und 80 gleichzeitige Anrufe, mit 2 Slots, FXS, FXO und Hybrid FXU Karten
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240117112748ek1oft.jpg)
Durchbricht die traditionellen Telefonfunktionen, unterstützt mehrere Arten von Amtsanschlüssen, bietet reichhaltigere Funktionen und senkt die Kommunikationskosten im Unternehmen erheblich.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240131171308mhi9cq.jpg)
Unterstützt mehrere Arten von Amtsleitungen (analoge Leitungen + VOIP-Außenleitungen), kompatibel mit herkömmlichen analogen Telefonen und Faxgeräten.
Es verfügt über alle Funktionen einer herkömmlichen Telefonanlage und über erweiterte Kommunikationsfunktionen. Offene API-Schnittstelle kann sekundäre Entwicklung Docking-Systeme von Drittanbietern sein.
Webbasierte Verwaltung, freundliche und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche, kein professionelles Verwaltungspersonal erforderlich, um IP-Telefone effizient zu verwalten.
SIP Benutzer | 200 | 100 | 600 | 500 | 800 |
Gleichzeitige Anrufe | 80 | 50 | 150 | 60 | 100 |
VOIP Amtsleitung | 200 | 100 | 600 | 60 | 100 |
Anzahl der verfügbaren Kartensteckplätze | 2 | nicht unterstützt | 2 | 4 | 4 |
Optionaler Kartentyp | D-4FXS D-4FXO D-2FXU | Standardmäßig sind vier FXO-Schnittstellen vorhanden. 4FXS oder 2FXO+2FXS können ebenfalls angepasst werden | D-4FXS D-4FXO D-2FXU D-DTU | U-4DTU(E1) U-4DTU(T1) U-8FXS U-8FXO U-4FXU | U-4DTU(E1) U-4DTU(T1) U-8FXS U-8FXO U-4FXU |
Max. Anzahl von analogen Trunks | 8(2*D-4FXO) | 4 | 8(2*D-4FXO) | 32(4*U-8FXO) | 32(4*U-8FXO) |
Max. Anzahl der analogen Erweiterungen | 8(2*D-4FXS) | 4 | 8(2*D-4FXS) | 32(4*U-8FXS) | 32(4*U-8FXS) |
Max. Anzahl digitaler Relaisleitungen (E1/T1) | nicht unterstützt | nicht unterstützt | 2(2*D-DTU) | 16(4*U-4DTU) | 16(4*U-4DTU) |
CPU | ARM 4 Kern | ARM 4 Kern | 2.41GHz Dual-Core Intel-Prozessor | Verteilte Multicore-CPUs | Verteilte Multicore-CPUs |
Systemspeicher | 8G SD Card+ 1TB Suveillance HDD | 8GB SD Card | 16GB EMMC + 1TB Suveillance HDD | 32G EMMC | 32G EMMC |
Aufnahme/Voicemail Dauer | 15000hrs | 400hrs | 15000hrs | 400hrs | 400hrs |
Stromversorgungen | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | DC 12V,1A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | Doppelte Redundanz bei der Stromversorgung | Doppelte Redundanz der Stromversorgung |
Art der Installation | Rack-Mount Design | Tischmontage | Regalmontage-Design | Regalmontage-Design | Regalmontage-Design |