FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 10ESFP-25-PR30-I.
 Dieses Bild handelt von 10ESFP-25-PR30-I.
 Dieses Bild handelt von 10ESFP-25-PR30-I.
 Dieses Bild handelt von 10ESFP-25-PR30-I.
 Dieses Bild handelt von 10ESFP-25-PR30-I.
 Dieses Bild handelt von 10ESFP-25-PR30-I.
 Dieses Bild handelt von 10ESFP-25-PR30-I.
 Dieses Bild handelt von 10ESFP-25-PR30-I.
 Dieses Bild handelt von 10ESFP-25-PR30-I.
 Dieses Bild handelt von 10ESFP-25-PR30-I.

SFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 10GEPON ONU 1270nm-Tx/1577nm-Rx 10.3125G-TX/10.3125G-RX PR30 20km SC SMF (Industriell, 20PIN)

#192918
#192918

Semtech DFB ≤2W 10G/10G SC/UPC

69,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: 10ESFP-25-PR30-I
82,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 10ESFP-25-PR30-I
10 verkauft
2 Bewertungen
5 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 25.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

10.3125G-TX/10.312G-RX EPON Transceiver Module (SMF, 1270nmTx/1577nmRx, 20km, SC/UPC, DOM)

The EPON ONU SFP transceiver provides up to 10.3125G-TX/10.312G-RX up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1270nmTx/1577nmRx via an SC/UPC connector. It can operate at temperatures between -40°C and 85°C. Digital optical monitoring (DOM) support is also present to allow access to real-time operating parameters. It is fully compliant with IEEE802.3 PR30 20km application and is ideal for 10G EPON system and FTTx applications.

Spezifikationen
Teilenummer
10ESFP-25-PR30-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Übertragungsdistanz
20km
Wellenlänge
1270nm-TX/1577nm-RX
Datenrate
10.3125G-TX/10.3125G-RX
Anschluss
SC/UPC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
APD-TIA
Tx Power
4~9 dBm
Rx Power
-29~-10dBm
Klasse
PR30
Anzahl der Pins
20PIN
Empfänger Überlast
-10dBm
Empfängerempfindlichkeit
-29dBm
Stromverbrauch
≤2W
Auslöschungsverhältnis
6dB
Anwendung
10G EPON
Protokolle
IEEE 802.3, SFF 8472
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 187°F)
DDM/DOM
Unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Merkmale

EPON und optische 10G EPON-Module unterstützen die Koexistenz von Diensten innerhalb desselben ODN-Netzes, bieten Unterstützung für Kundenbedürfnisse und realisieren reibungslose Netzwerkaktualisierungen.
Punkt-zu-Multipunkt, flexible Vernetzung

Unterschiedliche Wellenlängen werden zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.

Spezifikationen

10.3125G-TX/10.312G-RX EPON Transceiver Module (SMF, 1270nmTx/1577nmRx, 20km, SC/UPC, DOM)

The EPON ONU SFP transceiver provides up to 10.3125G-TX/10.312G-RX up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1270nmTx/1577nmRx via an SC/UPC connector. It can operate at temperatures between -40°C and 85°C. Digital optical monitoring (DOM) support is also present to allow access to real-time operating parameters. It is fully compliant with IEEE802.3 PR30 20km application and is ideal for 10G EPON system and FTTx applications.

Spezifikationen
Teilenummer
10ESFP-25-PR30-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Übertragungsdistanz
20km
Wellenlänge
1270nm-TX/1577nm-RX
Datenrate
10.3125G-TX/10.3125G-RX
Anschluss
SC/UPC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
APD-TIA
Tx Power
4~9 dBm
Rx Power
-29~-10dBm
Klasse
PR30
Anzahl der Pins
20PIN
Empfänger Überlast
-10dBm
Empfängerempfindlichkeit
-29dBm
Stromverbrauch
≤2W
Auslöschungsverhältnis
6dB
Anwendung
10G EPON
Protokolle
IEEE 802.3, SFF 8472
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 187°F)
DDM/DOM
Unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
EPON und optische 10G EPON-Module unterstützen die Koexistenz von Diensten innerhalb desselben ODN-Netzes, bieten Unterstützung für Kundenbedürfnisse und realisieren reibungslose Netzwerkaktualisierungen.
Punkt-zu-Multipunkt, flexible Vernetzung

Unterschiedliche Wellenlängen werden zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

69,00 € (exkl. MwSt.)

82,11 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung