Mit diesem Sicherheitssystem von FS können Sie sicher sein, dass Ihr Eigentum geschützt ist, wenn Sie da sind und wenn Sie weg sind. Dieses System umfasst Sicherheitskameras und einen leistungsstarken 8-Kanal-Netzwerk-Videorekorder (NVR). Die Nachtsicht beträgt bis zu 30 m mit Infrarot-LEDs, die Schutzart IP67 sorgt für eine gute Leistung auch bei Regenwetter und die fortschrittliche H.265-Komprimierungstechnologie ermöglicht es, Speicherplatz zu sparen, was längere Aufnahmezeiten ermöglicht. Diese Funktionen machen dieses System zu einer unglaublich vielseitigen und erweiterbaren Sicherheitslösung, die sich perfekt für ein großes Haus, ein kleines Unternehmen, ein Büro oder eine gewerbliche Einrichtung eignet
Hinweis: Wenn Sie Kameras/NVR einzeln aus dem Kit kaufen möchten, klicken Sie bitte auf Kontakt in der oberen rechten Ecke der Seite, um uns zu erreichen.