Der 1000BASE-SX SFP-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 2 km über LC-Duplex SMF- oder MMF-Glasfaser. Jedes SFP-Transceivermodul wird einzeln für den Einsatz in einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. getestet. Der Hot-Swap-fähige 1G SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch aus und ist ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN- und SAN-Netzwerke von Unternehmen, LAN- und SAN-Netzwerke von Rechenzentren und andere optische Verbindungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Module mit DOM - Netgear Kompatibel 1000BASE-SX 1310nm 2km Duplex LC MMF Industriell
Netgear Kompatibles 1000BASE-SX SFP-Transceiver-Modul (SMF/MMF, 1310 nm, 2 km, LC, Industriell, DOM)
MSA
IEEE 802.3
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Netgear Kompatibles 1000BASE-SX SFP-Transceiver-Modul (SMF/MMF, 1310 nm, 2 km, LC, Industriell, DOM)
Der 1000BASE-SX SFP-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 2 km über LC-Duplex SMF- oder MMF-Glasfaser. Jedes SFP-Transceivermodul wird einzeln für den Einsatz in einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. getestet. Der Hot-Swap-fähige 1G SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch aus und ist ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN- und SAN-Netzwerke von Unternehmen, LAN- und SAN-Netzwerke von Rechenzentren und andere optische Verbindungen.
MSA
IEEE 802.3
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
13,00 € (exkl. MwSt.)
15,47 € (inkl. MwSt.)