Der 2,5GBASE-SX SFP-Transceiver unterstützt bis zu 300 m Verbindungslänge über Multimode-Glasfaser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über einen LC-Stecker. Dieser Transceiver entspricht den Standards SFP MSA (INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0 und SFF-8472 v9.5. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Er eignet sich für SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16, 2x Fibre-Channel-Anwendungen, Switch-to-Switch-Schnittstellen, Switched-Backplane-Anwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Modul mit DOM - 2.5GBASE-SX 850nm 300m Duplex LC MMF für FS-Switches
#190346
#190346
22,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP2.5G-SX-85
48 verkauft
1 Bewertung
0 Frage
20 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.Juni2024
120 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
FS Kompatibles optisches 2.5GBASE-SX SFP-Transceiver Modul (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP2.5G-SX-85
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
2.5Gbps
Wellenlänge
850nm
Max. Kabelabstand
300m
Anschluss
Duplex LC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX Power
-10 ~ -3dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -18dBm
Leistungsbudget
9dB
Empfängerüberlastung
-3dBm
Stromverbrauch
1W
Extinktionsverhältnis
>8.2dB
DDM/DOM
Unterstützt
Eingebauter FEC
Nein
Kommerzieller Temperaturbereich
-10 bis 70°C (-37 bis 158°F)
Protokolle
SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0, SFF-8472 v9.5
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
2.5G Konnektivität für Rechenzentren
Die SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kostengünstige Lösung für 2,5-Gigabit-Ethernet-Anwendungen.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
1
0
0
0
0
A***n
United States
04.12.2023
Worked great with my switch. I have a 2.5 GbE device and a 1 GbE device currently active. The price is great, and it's easy to install.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen