Der 2,5GBASE-LX SFP-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 15 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen LC-Stecker. Dieser Transceiver entspricht den Standards SFP MSA (INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0 und SFF-8472 v9.5. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Er eignet sich für SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16, 2x Fiber-Channel-Anwendungen, Switch-to-Switch-Schnittstellen und Switched-Backplane-Anwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Module mit DOM - Maßgeschneidert 2.5GBASE-LX SFP 1310nm 15km Duplex LC SMF
#189859
#189859
46,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP2.5G-LX-31
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Kompatible Marke:
Generisch
Gerätenummer:
8 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
2.5GBASE-LX SFP Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 15km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP2.5G-LX-31
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
2.5Gbps
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabelabstand
15km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
TX Power
-5 ~ 0dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-18dBm
Leistungsbudget
13dB
Empfängerüberlastung
0dBm
Stromverbrauch
1W
Extinktionsverhältnis
> 8.2dB
DDM/DOM
Unterstützt
eingebauter FEC
Nein
Betriebstemperaturbereich
-10 bis 70°C (-37 bis 158°F)
Protokolle
SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0, SFF-8472 v9.5 Konform
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
2.5G Konnektivität für Rechenzentren
Die SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kostengünstige Lösung für 2,5-Gigabit-Ethernet-Anwendungen.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen