Die Glasfaser-Spleißkassette für Rackmontagegehäuse der FHD-Serie (FS High Density) soll Glasfaserspleiße aufnehmen und schützen, eine ordnungsgemäße Glasfaserkabelführung und Biegeradiuskontrolle gewährleisten und eine klare Beschriftung und logische Organisation der Glasfaserspleiße ermöglichen. Die faseroptische Spleißkassette kann bis zu 36 Fusionsspleiße in Rackmontage-Glasfasergehäusen der FHD-Serie aufnehmen und schützen. Es eignet sich ideal zum Spleißen von OS1-, OS2-, OM1-, OM2- und OM3/OM4-Fasern an werkseitig konfektionierte Pigtails und eignet sich für Anwendungen, bei denen Fusionsspleißen Vorteile bei der Installationszeit und den Arbeitskosten bietet.
Die FHD High Density-Serie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1HE/2HE/4HE) und Ausführungen für den Aufbau von Backbones, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Optische Spleißkassette für 36 Fasern für FHD-Rackmontage-Glasfasergehäuse
Glasfaser-Spleißkassette 36 Fusion für FHD-Rackmontage-Glasfasergehäuse
Merkmale
Unterstützt das Verlegen von 900µm gepufferten Fasern und verwendet eine ausreichende Kabellänge, ca. 1,2m, um eine vollständige Schleife einzelner Fasern um die Slack Spools zu gewährleisten.
Glasfaser-Spleißkassette 36 Fusion für FHD-Rackmontage-Glasfasergehäuse
Die Glasfaser-Spleißkassette für Rackmontagegehäuse der FHD-Serie (FS High Density) soll Glasfaserspleiße aufnehmen und schützen, eine ordnungsgemäße Glasfaserkabelführung und Biegeradiuskontrolle gewährleisten und eine klare Beschriftung und logische Organisation der Glasfaserspleiße ermöglichen. Die faseroptische Spleißkassette kann bis zu 36 Fusionsspleiße in Rackmontage-Glasfasergehäusen der FHD-Serie aufnehmen und schützen. Es eignet sich ideal zum Spleißen von OS1-, OS2-, OM1-, OM2- und OM3/OM4-Fasern an werkseitig konfektionierte Pigtails und eignet sich für Anwendungen, bei denen Fusionsspleißen Vorteile bei der Installationszeit und den Arbeitskosten bietet.
Die FHD High Density-Serie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1HE/2HE/4HE) und Ausführungen für den Aufbau von Backbones, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.
Unterstützt das Verlegen von 900µm gepufferten Fasern und verwendet eine ausreichende Kabellänge, ca. 1,2m, um eine vollständige Schleife einzelner Fasern um die Slack Spools zu gewährleisten.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
19,00 € (exkl. MwSt.)
22,61 € (inkl. MwSt.)