Das kompatible NETGEAR 25G SFP28 Passive Direct Attach Kupfer-Twinax-Kabel ist für den Einsatz in 25GBASE Ethernet konzipiert. Dieses Kabel entspricht dem Ethernet-Standard IEEE P802.3by und ist SFP28 MSA-kompatibel. Jeder SFP28-Anschluss umfasst ein EEPROM mit Produktinformationen, die vom Hostsystem gelesen werden können. Mit diesen Funktionen ist dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct Attach Kupfer-Twinax-Kabel für die Verbindung über kurze Distanzen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren geeignet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Intel Kompatibel 25G SFP41 Passives Kupfer Twinax Direct-Attach-Kabel (DAC), 5m (16ft)
#187952
#187952
67,83 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S28-PC05
12 verkauft
99 Bewertungen
3 Fragen
Länge:
389 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 06.Juni2024
258 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 20.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
NETGEAR kompatibles 25G SFP28 DAC-Kabel (5 Meter, Passiv, SFP28 auf SFP28, 30AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
S28-PC05
Herstellername
FS
Anschlusstyp
SFP28 auf SFP28
Max. Datenrate
25 Gbit/s
Minimaler Biegeradius
28 mm
Draht AWG
26WG
Kabellänge
5 m (16 Fuß)
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Typischer Stromverbrauch
≤ 0,5 W
Stromversorgung
3,3 V
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402, Infiniband, EIA 364-1000
Anwendung
25G Ethernet, Rechenzentrum, 5G Wireless
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Niedriger Stromverbrauch zum Energiesparen
25G DAC zeichnet sich durch einen extrem niedrigen Stromverbrauch aus, um Energie zu sparen, und vereinfacht das Patchen für Verbindungen über kurze Distanzen im Vergleich zur Verwendung optischer Verbindungen.
<0,5 W
Niedriger Stromverbrauch
25 Gbit/s
Hohe Geschwindigkeit
Passives Kupferkabel
Vereinfacht das Patchen
Verwendet in einer Spine-Leaf-Architektur, um eine größere Netzwerkgröße zu erreichen
Auf Hostgeräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
25G SFP28 DAC hat im FS Lab ein aufwändiges Testsystem durchlaufen, das hervorragende Kompatibilität und einwandfreien Betrieb garantiert.
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität jedes Anschlusses des DAC-Kabels online mit FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und beliebige andere Konfigurationsmischungen zu verbinden.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
95
2
2
0
0
B***g
Netherlands
20.05.2024
Quick delivery, good quality
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0A***n
Germany
05.12.2023
das DAC tut was es soll.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***a
Switzerland
09.11.2023
Very quick delivery. Thank you so much!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen