Das Generic Kompatible 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Aktives Direct Attach Kupferkabel ist eine schnelle und kostengünstige Alternative zu Glasfaser in 200Gb/s Anwendungen. Dieses Breakout-Kabel ist vollständig konform mit den SFF-8665 QSFP56 MSA-Standards.
Er bietet Konnektivität zwischen Systemeinheiten mit einem 200G QSFP56-Port auf der einen Seite und zwei 100G QSFP56-Ports auf der anderen Seite und eignet sich für Nahbereichsverbindungen innerhalb des Geräteraums von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.om
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generic Kompatibel 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Aktives Kupfer Breakout Direct Attach Kabel (DAC), 3m (10ft)
Generic Kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (3 Meter, Activ, QSFP56 auf 2 QSFP56, 30AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Generic Kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (3 Meter, Activ, QSFP56 auf 2 QSFP56, 30AWG)
Das Generic Kompatible 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Aktives Direct Attach Kupferkabel ist eine schnelle und kostengünstige Alternative zu Glasfaser in 200Gb/s Anwendungen. Dieses Breakout-Kabel ist vollständig konform mit den SFF-8665 QSFP56 MSA-Standards.
Er bietet Konnektivität zwischen Systemeinheiten mit einem 200G QSFP56-Port auf der einen Seite und zwei 100G QSFP56-Ports auf der anderen Seite und eignet sich für Nahbereichsverbindungen innerhalb des Geräteraums von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.om
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
238,00 € (inkl. MwSt.)