Das Generic Kompatibles 800G OSFP Passive Direct Attach Kupfer Twinax Kabel ist für den Einsatz in 800G Ethernet. Es bietet eine OSFP-Kupfer-Direct-Attach-Lösung. Dieses Kabel entspricht den Normen OSFP MSA und IEEE 802.3ck.Mit diesen Merkmalen eignet sich dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct-Attach-Kupfer-Twinax-Kabel für Kurzstreckenverbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generic Kompatibel 800G OSFP Passives Twinax Kupfer Direct-Attach-Kabel, 1.5m (5ft)
#187342
#187342
201,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-800G-PC015
13 verkauft
7 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 16.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
1.5m (5ft) Generic Kompatibles 800G OSFP Passive Direct Attach Kupfer Twinax Kabel
Spezifikationen
Teilenummer
OSFP-PC015
Hersteller
FS
Formfaktor
OSFP
Max. Datenrate
800Gbps
Minimaler Biegeradius
40.5mm
Stromverbrauch
≤0,1 W
Kabellänge
1.5m (5ft)
Wire AWG
28AWG
Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Protokolle
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulationsformat
PAM4
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
7
0
0
0
0
D***e
United States
28.11.2023
The cable is well-designed. I'm quite satisfied with the quality and service. Will purchase it again.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***a
United States
12.09.2023
Everything works as describes. It arrived in a timely manner and of course I should give 5 stars.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0L***s
Canada
08.09.2023
Recommended by an expert friend. It turned out thay he was completely right. These cables are absolutely solid.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen