Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NOKIA Compatible 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 4G Wireless
#187335
#187335
33,32 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GLR-31-I
25 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
1814 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 06.Juni2024
435 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 20.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Ideal für die 4G-Fronthaul-Dual-Glasfaser-Lösung
Diese Lösung ermöglicht die Erweiterung der 4G-Basisstation, ohne dass ein zusätzliches Übertragungsgerät oder eine Stromversorgung erforderlich ist, wenn die Glasfaserressourcen ausreichend sind. Weitere Informationen
-40 °C bis 85 °C I-Temp
Strenge industrielle Zuverlässigkeitstests gewährleisten Leistung in rauen Umgebungen
Geringe Latenz
Die marktführende extrem niedrige Latenz erfüllt die Anforderungen der 4G-Bereitstellung.
ZU Hermetische Verpackung
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird getestet, um einen einwandfreien Betrieb auf den Ziel-Switches für Rechenzentren zu gewährleisten, und standardisierte Schnittstellen gewährleisten vollständige Interoperabilität mit großen Herstellern von Telekommunikationsgeräten.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung und strikter Einhaltung der GR-468-Standards, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Industrieoptiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
1310 nm
Augenmustertest
Maskenrand > 20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Application (1)Class 1 Laser (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
R***z
France
26.06.2023
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0A***d
France
14.06.2023
Just wanted to say big thank you for getting those SFPs to me so quickly.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen