Die HPE Aruba kompatiblen QSFP28 aktiven optischen Kabel sind direkt anzuschließende Glasfaserkabel mit QSFP28-Steckern und arbeiten über Multi-Mode-Glasfaser (MMF). Dieser AOC entspricht den Normen QSFP28 MSA und RoHS-6. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 100-Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q28-AO005 in QSFP-100G-AO005 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
HPE Aruba Kompatibles 100G QSFP28 auf 4x25G SFP41 Breakout Actives Optisches Kabel (AOC), 2m (7ft)
HPE Aruba Kompatibel 100G QSFP28 AOC (2 Meter, QSFP28 auf QSFP28)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Dieses aktive optische Kabel kann Kompatibilitätsanforderungen in Echtzeit erfüllen und die Firmware (Teilenummer, Seriennummer usw.) mit der FS Box aktualisieren, was es mit den Upgrade-Switches kompatibel macht.
Kabeltyp | Aktiver Direct Attach-Kupfer | Passiver Direct Attach Kupfer | Aktives optisches Kabel |
Max Datenrate | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps |
Steckertyp | QSFP28 auf QSFP28 | QSFP28 auf QSFP28 | QSFP28 auf QSFP28 |
Stromverbrauch | ≤1,5 W | ≤0,5 W | <3,5 W |
Kabellänge | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-30m (2ft-98ft) |
Wire AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | / |
Mindestbiegeradius | 33-44,5 mm | 33-46 mm | 7,5 mm |
Medien | Kupfer | Kupfer | Optische Faser |
Material der Hülle | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP |
HPE Aruba Kompatibel 100G QSFP28 AOC (2 Meter, QSFP28 auf QSFP28)
Die HPE Aruba kompatiblen QSFP28 aktiven optischen Kabel sind direkt anzuschließende Glasfaserkabel mit QSFP28-Steckern und arbeiten über Multi-Mode-Glasfaser (MMF). Dieser AOC entspricht den Normen QSFP28 MSA und RoHS-6. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 100-Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q28-AO005 in QSFP-100G-AO005 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Dieses aktive optische Kabel kann Kompatibilitätsanforderungen in Echtzeit erfüllen und die Firmware (Teilenummer, Seriennummer usw.) mit der FS Box aktualisieren, was es mit den Upgrade-Switches kompatibel macht.
Kabeltyp | Aktiver Direct Attach-Kupfer | Passiver Direct Attach Kupfer | Aktives optisches Kabel |
Max Datenrate | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps |
Steckertyp | QSFP28 auf QSFP28 | QSFP28 auf QSFP28 | QSFP28 auf QSFP28 |
Stromverbrauch | ≤1,5 W | ≤0,5 W | <3,5 W |
Kabellänge | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-30m (2ft-98ft) |
Wire AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | / |
Mindestbiegeradius | 33-44,5 mm | 33-46 mm | 7,5 mm |
Medien | Kupfer | Kupfer | Optische Faser |
Material der Hülle | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
161,00 € (exkl. MwSt.)
191,59 € (inkl. MwSt.)